La technologie DigitalMedia ™ NVX transporte la vidéo 4K ultra haute définition avec des fréquences d'images de 60 Hz et un échantillonnage des couleurs 4: 4: 4 sur Ethernet Gigabit standard. La prise en charge de la vidéo HDR (HDR10) et HDCP 2.2 garantit une qualité d'image et une compatibilité ultimes pour toutes les sources multimédias variées d'aujourd'hui. Utilisant un câblage et des commutateurs Ethernet basés sur des normes, DM® NVX offre une solution hautement évolutive et hautes performances pour la distribution de contenu 4K à l'échelle de l'entreprise.[1]
Le Crestron® DM-NVX-351 est un encodeur/décodeur vidéo compact conçu pour fonctionner comme un émetteur ou un récepteur avec la possibilité de basculer entre les deux modes par programme via les commandes d'un système de contrôle Crestron. Doté d'un contrôle et d'une gestion Web simples, d'une intégration USB et KVM et d'une prise en charge de la connectivité LAN cuivre et fibre, le DM-NVX-351 offre une solution unique pour les installations AV réseau de toute taille.[2]
Le DM-NVX-351 comprend toutes les fonctionnalités du DM-NVX-350 avec l'ajout d'un son surround au mixage stéréo. Reportez-vous à la section « Son surround 7.1 avec sous-mixage » ci-dessous pour plus de détails.
Distribution vidéo 4K60 en temps réel
Conçu pour les applications exigeantes des salles de conférence et des salles de classe, DM NVX garantit des performances vidéo 4K60 en temps réel et en mouvement pour la présentation d'images multimédias, de vidéoconférence et de caméra en direct. DM NVX utilise un encodage JPEG 2000 de haute qualité à l'aide d'une technique en instance de brevet qui chevauche les latences de mise à l'échelle et d'encodage, atteignant une latence de bout en bout ultra-faible de 30 ms à 60 ips, donc des fonctions à l'écran telles que la souris et le jeu le jeu est fluide et naturel.
Encodeur et décodeur en un
Dans un seul appareil compact, le DM-NVX-351 est configurable pour fonctionner comme un encodeur ou un décodeur AV réseau.
Commutateur automatique HDMI® 2x1
Le DM-NVX-351 comprend deux entrées HDMI. La commutation entre les deux entrées peut être effectuée automatiquement à l'aide du mode de commutation automatique, manuellement à l'aide du bouton de sélection d'entrée intégré, par programmation via un système de contrôle Crestron ou via un ordinateur à l'aide d'un navigateur Web. Lorsqu'elles sont utilisées comme décodeur monté derrière un dispositif d'affichage de salle de conférence typique, les entrées HDMI offrent un moyen pratique de connecter une passerelle de présentation Crestron AirMedia®.[1]
Sortie HDMI
Lorsqu'elle est configurée en tant que décodeur, la sortie HDMI du DM-NVX-351 transmet le signal décodé à l'appareil d'affichage local (ou à tout autre appareil doté d'une entrée HDMI). Son scaler intégré garantit une image optimale, augmentant ou diminuant la résolution de la source codée pour correspondre à la résolution native de l'appareil d'affichage. Lorsqu'elle est utilisée comme encodeur, la sortie HDMI peut être utilisée pour alimenter un écran local, un moniteur de confiance ou un système audio.[1,3]
Intégration USB et KVM
Pour une solution complète de gestion des signaux, DM NVX prend en charge l'extension des signaux USB, qui peuvent être commutés et acheminés parallèlement au signal AV ou séparément via le système de contrôle. Des ports hôte et périphérique USB 2.0 sont fournis sur chaque boîtier DM-NVX-351, permettant à une souris, un clavier ou un autre périphérique USB d'être connecté à un boîtier et acheminé vers un ordinateur ou un autre hôte dans un autre boîtier. La fonctionnalité de commutateur KVM est une application naturelle pour cette fonctionnalité, mais tous les types de périphériques USB sont pris en charge, y compris les tableaux blancs, les écrans tactiles, les contrôleurs de jeu, les appareils photo, les appareils mobiles, les casques et les lecteurs flash.[4]
Les signaux USB peuvent également être acheminés vers d'autres emplacements où un boîtier DM NVX n'existe pas à l'aide des modules d'extension Crestron USB sur Ethernet (USB-EXT-DM). Les signaux USB peuvent être librement acheminés entre les unités DM NVX et USB-EXT-DM via Ethernet sous la gestion d'un système de contrôle Crestron.
Son surround 7.1 avec sous-mixage
DM NVX prend en charge le transport sans perte des signaux audio surround 7.1, y compris Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS-HD®, DTS:X® et PCM linéaire non compressé. Le DM-NVX-351 inclut la possibilité de décoder le signal de son surround multicanal entrant, qu'il provienne du réseau ou d'une entrée HDMI, et de réduire ce signal en stéréo. Le signal de sous-mixage stéréo est automatiquement acheminé vers la sortie analogique intégrée [4], tandis que la sortie HDMI peut être configurée pour une sortie stéréo ou multicanal. En tant qu'encodeur, le DM-NVX-351 distribue simultanément des signaux stéréo et multicanaux sur le réseau, permettant à l'un ou l'autre signal d'être sélectionné sur n'importe quel décodeur du réseau.
Embeddage ou désembeddage audio analogique
Un port audio analogique stéréo symétrique est inclus, qui peut être configuré comme une entrée ou une sortie. En tant qu'entrée, il permet de connecter et de combiner une source audio stéréo avec le signal vidéo de l'entrée HDMI ou du flux vidéo réseau entrant. En sortie, il peut fournir un signal stéréo de niveau ligne pour alimenter un système de son local ou une barre de son. Le volume de sortie est réglable via un système de contrôle ou un navigateur Web.[5]
Audio d'échappée
Un décodeur DM NVX peut sélectionner et combiner des signaux vidéo et audio séparés provenant de deux entrées différentes, voire de deux encodeurs différents. Il n'y a que deux exceptions : A) les signaux ne peuvent pas être combinés entre les deux entrées HDMI intégrées, et B) la combinaison des signaux de deux encodeurs distincts est limitée à l'audio stéréo à 2 canaux.[6,7]
Superposition de texte
La possibilité d'afficher du texte dynamique ou fixe à l'écran permet d'étiqueter la source vidéo ou d'afficher des instructions spéciales, des horaires, des annonces, des alertes et d'autres messages.
Traitement du mur vidéo
Un mur vidéo composé de jusqu'à 64 écrans individuels peut être configuré à l'aide de plusieurs unités DM-NVX-351. Chaque unité offre une capacité de zoom et une compensation de lunette entièrement réglables pour s'adapter à une gamme de configurations de murs vidéo et de types d'affichage. Un DM-NVX-351 est requis par écran, prenant en charge des configurations allant jusqu'à huit de large sur jusqu'à huit de haut.
1. Les performances 4K60 4:4:4 nécessitent l'utilisation de câbles HDMI avec une bande passante TMDS minimale de 18 Gbps, tels que le modèle Crestron CBL-HD (20 pieds / 6,1 m de longueur max.). Si les performances 4K60 4:2:0 ou 4K30 4:4:4 sont acceptables, des câbles avec une bande passante minimale de 10,2 Gbps peuvent être utilisés, tels que les modèles Crestron CBL-HD-LOCK ou CBL-HD (toute longueur disponible). Les performances peuvent également être affectées si un coupleur HDMI est inséré dans le chemin du signal HDMI. Les produits de couplage Crestron (MP-WP-150, MP-WP-152, MPI-WP-150 ou FTA-CP-HD-101) et les rétracteurs de câble (CBLR2-HD) ont tous une bande passante spécifiée de 10,2 Gbps, et donc ne prend pas en charge 4K60 4:4:4. Veuillez noter que la perte de bande passante est cumulative, de sorte que la combinaison de plusieurs composants insérés en ligne peut réduire les performances.
2. L'ajout d'un port LAN fibre optique nécessite l'achat d'un module émetteur-récepteur SFP Crestron SFP-1G (vendu séparément). Tous les ports LAN du DM-NVX-351 sont destinés à la connexion à un réseau ou à un périphérique AV basé sur Ethernet ; ils ne peuvent pas être connectés aux ports "DM" d'autres appareils Crestron.
3. En mode encodeur, la résolution de sortie HDMI correspond à la résolution de la source encodée.
4. Le DM-NVX-351 peut être configuré pour accepter la connexion d'un périphérique USB ou d'un hôte USB, pas les deux. Les produits Crestron DM NVX sont conçus pour offrir une compatibilité maximale avec la gamme la plus large possible de produits USB. Crestron ne garantit pas que tous les produits USB sont compatibles avec les produits DM NVX. DM NVX est compatible avec les produits Crestron USB-EXT-DM, mais n'est pas compatible avec la technologie d'extension de signal "USB HID uniquement" que l'on trouve dans d'autres produits Crestron DM.
5. Le port audio analogique peut fonctionner comme une entrée ou une sortie, pas les deux.
6. L'audio d'une entrée HDMI intégrée peut ne pas être combiné avec la vidéo de l'autre entrée HDMI intégrée.
7. La combinaison de l'audio d'un encodeur avec la vidéo d'un autre encodeur utilise le flux audio secondaire à 2 canaux. L'audio multicanal d'un encodeur ne peut pas être combiné avec la vidéo d'un autre encodeur.
8. Le DM-NVX-351 peut être alimenté à l'aide du bloc d'alimentation 24 V (inclus) ou d'un DM-PSU-ULTRA-MIDSPAN (vendu séparément).
9. Le contrôle de l'appareil via RS-232, IR, CEC ou Ethernet nécessite une intégration avec un système de contrôle Crestron.
10. Les signaux d'entrée vidéo 3D sont automatiquement convertis en 2D.
11. Les connexions HDMI nécessitent un adaptateur ou un câble d'interface approprié pour recevoir un signal DVI ou DisplayPort bimode. Les câbles d'interface CBL-HD-DVI sont disponibles séparément.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Aruba | Angola | Brésil | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Barbade | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Bermudes | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Canada | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Cuba | Comores | Paraguay | Kiribati |
Croatie | Corée du Nord | Curaçao | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Danemark | Corée du Sud | Dominique | Djibouti | Suriname | Nauru |
Espagne | Émirats arabes unis | El Salvador | Égypte | Uruguay | Niué |
Estonie | Géorgie | États-Unis | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Hong Kong | Grenade | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
France | Île Christmas | Groenland | Éthiopie | Palaos | |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | Guadeloupe | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Inde | Guatemala | Gambie | Polynésie française | |
Guernesey | Indonésie | Haïti | Ghana | Samoa | |
Hongrie | Irak | Honduras | Guinée | Samoa américaines | |
Île de Man | Iran | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Israël | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Irlande | Japon | Îles Vierges britanniques | Kenya | Tonga | |
Islande | Jordanie | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | Tuvalu | |
Italie | Kazakhstan | Jamaïque | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Kirghizistan | Martinique | Libye | Vanuatu | |
Lettonie | Koweït | Mexique | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Laos | Montserrat | Malawi | ||
Lituanie | Liban | Nicaragua | Mali | ||
Luxembourg | Macao | Panama | Maroc | ||
Macédoine du Nord | Malaisie | Pays-Bas caribéens | Maurice | ||
Malte | Maldives | Porto Rico | Mauritanie | ||
Moldavie | Mongolie | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | ||
Monaco | Myanmar (Birmanie) | République dominicaine | Mozambique | ||
Monténégro | Népal | Saint-Barthélemy | Namibie | ||
Norvège | Oman | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | ||
Pays-Bas | Ouzbékistan | Saint-Martin | Nigeria | ||
Pologne | Pakistan | Saint-Martin | Ouganda | ||
Portugal | Palestine | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | ||
République tchèque | Philippines | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | ||
Roumanie | Qatar | Sainte-Lucie | République du Congo | ||
Royaume-Uni | Singapour | Réunion | |||
Russie | Sri Lanka | Rwanda | |||
Saint-Marin | Syrie | Sahara occidental | |||
Serbie | Tadjikistan | Sainte-Hélène | |||
Slovaquie | Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | |||
Slovénie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | |||
Suède | Thaïlande | Seychelles | |||
Suisse | Turkménistan | Sierra Leone | |||
Svalbard et Jan Mayen | Turquie | Somalie | |||
Ukraine | Vietnam | Soudan | |||
Vatican | Yémen | Soudan du Sud | |||
Tanzanie | |||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |