Publier vos produits
DM-DGE-200-C - Digital Graphics Engine
DM-DGE-200-C - Digital Graphics Engine
DM-DGE-200-C - Digital Graphics Engine
DM-DGE-200-C - Digital Graphics Engine

    DM-DGE-200-C - Digital Graphics Engine

    Traduit par Google,
    Le moteur graphique numérique DM-DGE-200-C transforme un écran tactile HD ou Ultra HD en un contrôleur Crestron® avancé. Doté de la technologie Crestron Smart Graphics ™, le DM-DGE-200-C permet la création d'un environnement graphique entièrement personnalisé combinant des commandes avancées pour l'audio et la vidéo, l'éclairage, les stores, le CVC, la sécurité et d'autres fonctions avec affichage vidéo à double fenêtre , annotation, retour audio et navigation Web. Sa conception à profil bas et montable en surface permet une installation discrète derrière un écran plat, sous une table ou à l'intérieur d'un pupitre ou d'un rack d'équipement. Alternativement, le DM-DGE-200-C offre une solution de présentation et de productivité améliorée pour les salles de réunion et les espaces restreints utilisant la technologie Crestron PinPoint™ UX. Sans nécessiter d'écran tactile ou d'autres commandes ou programmations, PinPoint UX exploite l'affichage de la salle pour créer un espace de réunion intelligent intégré de manière transparente dans le cadre d'une entreprise complète gérée par Crestron Fusion® Cloud. Le DM-DGE-200-C dispose d'une sortie HDMI® compatible 4K UHD pour la connexion à l'appareil d'affichage, et comprend un port USB HID pour l'entrée tactile, souris et/ou clavier. Des ports de contrôle supplémentaires sont fournis pour permettre le contrôle du dispositif d'affichage et d'autres équipements.[1,2] Une seule entrée HDMI permet de connecter et d'afficher à l'écran une passerelle de présentation sans fil AirMedia® ou une autre source vidéo haute définition. Une entrée DM 8G+® est incluse pour prendre en charge les sources 4K UHD et DCI 4K connectées à un émetteur ou un commutateur DM®.[3] De plus, les signaux vidéo en streaming H.264 peuvent être reçus via une connexion Ethernet haut débit.[4] Ethernet fournit également l'interface avec un système de contrôle Crestron, qui est nécessaire pour les applications de contrôle à écran tactile et OSM.[5] PinPoint™ UX Le DM-DGE-200-C amène n'importe quel dispositif d'affichage de salle de réunion ou d'espace de réunion à un niveau supérieur, améliorant sa convivialité tout en éliminant le besoin de tout autre équipement audiovisuel ou de contrôle dans la salle. La technologie PinPoint UX intégrée fonctionne avec Crestron Fusion Cloud et l'application PinPoint pour fournir un espace de réunion intelligent qui accueille les participants avec des informations utiles à l'écran et facilite la présentation BYOD sans avoir besoin d'un écran tactile, d'un panneau de boutons ou d'une télécommande. Lorsque les participants entrent dans la salle, l'écran d'accueil personnalisé fournit des détails essentiels sur la réunion programmée en cours ainsi que des instructions simples pour guider les présentateurs dans la connexion de leurs appareils mobiles et le démarrage de la présentation. Au fur et à mesure que la réunion progresse, des notifications douces apparaissent périodiquement pour indiquer combien de temps il reste à la réunion et ce qui est prévu ensuite pour la salle. Des messages contextuels peuvent également apparaître en évidence à l'écran, envoyés par Fusion, en cas d'urgence ou d'autre annonce importante. Avec PinPoint UX, le fonctionnement du système est essentiellement invisible. La simple connexion d'un ordinateur portable, d'une tablette ou d'une autre source de présentation entraîne la commutation des entrées vidéo et l'activation de l'écran (s'il n'est pas déjà activé). Les sources peuvent être connectées via une interface filaire ou sans fil via Crestron AirMedia.[6] L'affichage peut également être programmé pour s'allumer et s'éteindre à des heures définies. L'état de l'écran et de tous les appareils connectés est signalé à Fusion pour permettre la surveillance et l'enregistrement de l'utilisation de l'équipement, et la notification si un appareil est éteint ou déconnecté. L'installation et la configuration complètes de PinPoint UX sont effectuées via une simple interface de navigateur Web ou via Fusion, avec la possibilité de configurer plusieurs périphériques PinPoint UX à la fois sur le réseau. Remarque : PinPoint UX peut être utilisé sans Crestron Fusion Cloud pour fournir une solution de présentation de salle de réunion autonome simple avec un écran d'accueil personnalisable et un fonctionnement automatique. PinPoint UX prend également en charge l'intégration directe avec Microsoft® Exchange Server. Interface à écran tactile Pour les applications de contrôle à écran tactile traditionnelles, le DM-DGE-200-C s'associe parfaitement à un écran tactile Crestron TSD-2220 HD pour fournir un panneau de commande à écran tactile haute définition de 21,5 pouces idéal pour la domotique, le multimédia d'entreprise présentation et applications de centre de commande. Des écrans tactiles tiers de différentes tailles peuvent être utilisés avec le DM-DGE-200-C pour répondre à une gamme de solutions de contrôle, de collaboration, d'affichage vidéo et de kiosque interactif. Le DM-DGE-200-C prend actuellement en charge les résolutions d'affichage Full HD 1080p60 (1920x1080@60Hz) ou 4K UHD (3840x2160@30Hz). Interface OSM La capacité de menu à l'écran (OSM) offre une alternative au contrôle de l'écran tactile, permettant à un menu de contrôle entièrement personnalisable d'apparaître sur n'importe quel téléviseur ou écran vidéo, avec une navigation simple fournie à l'aide de la même télécommande portable Crestron qui contrôle le téléviseur. Une souris USB peut également être utilisée. Le DM-DGE-200-C offre des graphismes de menu époustouflants qui s'affichent discrètement au bord de l'écran à côté de l'image vidéo, vous permettant de régler rapidement les paramètres d'éclairage et de climatisation, d'abaisser les stores, de vérifier l'état du système de sécurité et de verrouiller ou déverrouiller la porte d'entrée sans interrompre le film ou l'émission de télévision que vous regardez. Des messages d'alerte détaillés peuvent également apparaître à l'écran en cas d'alarme de sécurité, de sonnette ou de tout autre événement. Vous pouvez même ouvrir une fenêtre de caméra en direct pour voir qui est à la porte ou qui monte dans l'allée. Smart Graphics™ Le DM-DGE-200-C utilise Smart Graphics pour offrir l'expérience utilisateur ultime et la valeur ultime en permettant la création d'interfaces utilisateur dynamiquement riches avec une efficacité incroyable et des fonctionnalités inégalées. À l'aide de Smart Graphics, les programmeurs peuvent rapidement intégrer des commandes gestuelles fluides, des commentaires animés, des métadonnées riches, des applications et des widgets intégrés et des vidéos animées pour une expérience d'écran tactile profondément engageante et ultra-intuitive. Crestron Smart Graphics offre ces améliorations et plus encore : des boutons graphiques, des curseurs, des boutons et des jauges d'aspect cool qui sont intuitifs et amusants à utiliser Des effets cinétiques pour améliorer la sensation de réalisme, avec des listes et des barres d'outils qui défilent avec élan en un tour du bout des doigts Faites glisser et déposez des objets qui s'enclenchent en place, offrant un moyen facile de changer de source Widgets de tableau de bord pour personnaliser l'écran tactile avec des horloges, la météo, les actualités et d'autres informations [7] Un économiseur d'écran à économie d'énergie qui peut afficher l'heure, température et autre contenu textuel à un niveau de luminosité réduit Thèmes personnalisables permettant une apparence et une sensation complètement différentes pour chaque utilisateur, événement ou saison SmartObjects® entièrement développés qui permettent un contrôle sophistiqué sur des appareils complexes avec une programmation minimale Une apparence et une sensation cohérentes à travers le toucher écrans de différentes tailles Remarques : 1. Lors de l'utilisation de l'application PinPoint UX sans système de contrôle, le port COM RS-232 intégré prend en charge le contrôle d'alimentation marche/arrêt de base l d'un seul dispositif d'affichage et le port IR n'est pas utilisé. Les ports COM et IR peuvent tous être utilisés pour des applications de contrôle entièrement personnalisables grâce à l'intégration avec un système de contrôle Crestron avec une programmation personnalisée. 2. Lors de l'utilisation de l'application PinPoint UX sans système de contrôle, CEC peut être utilisé à la sortie HDMI pour fournir un contrôle d'alimentation marche/arrêt de base d'un seul dispositif d'affichage. CEC peut être utilisé via l'un ou l'autre des ports HDMI pour des applications de contrôle entièrement personnalisables grâce à l'intégration avec un système de contrôle Crestron avec une programmation personnalisée. 3. Lors de l'utilisation de l'application PinPoint UX sans système de contrôle, si un émetteur DM 8G+ est connecté, la capacité de commutation d'entrée de l'émetteur est limitée au mode de commutation automatique et tous les ports de contrôle de l'émetteur sont désactivés. La commutation manuelle et la fonctionnalité du port de contrôle sur l'émetteur nécessitent un système de contrôle avec une programmation personnalisée. La fonctionnalité de port de contrôle n'est pas du tout prise en charge sur un émetteur DM-TX-4K-100-C-1G. 4. Prend en charge jusqu'à deux entrées vidéo en streaming simultanées avec un débit binaire total combiné maximum de 25 Mbps. L'entrée vidéo en continu n'est pas prise en charge à l'aide de l'application PinPoint UX, sauf si elle est connectée à un système de contrôle Crestron avec une programmation personnalisée. 5. Lorsqu'il est connecté à un commutateur DM via DM 8G+, le DM-DGE-200-C peut obtenir sa connexion LAN via le commutateur mais ne reçoit pas d'adresse IP sur le réseau privé du commutateur. Ainsi, il nécessite une adresse IP sur le LAN du client. 6. La prise en charge de la présentation sans fil AirMedia nécessite un LAN sans fil et l'ajout d'une passerelle de présentation AirMedia, modèle AM-101, vendue séparément. 7. La navigation Web, les informations météorologiques et certaines autres fonctions nécessitent une connexion Internet. 8. La longueur de câble maximale pour DigitalMedia 8G+ (DM 8G+) dépend du type de câble, de la résolution du signal vidéo et des capacités de chaque appareil connecté. Reportez-vous au tableau « Longueurs maximales des câbles DM 8G+ » pour un aperçu détaillé. Un câble et des connecteurs blindés sont recommandés pour se protéger contre les bruits électriques environnementaux imprévisibles qui peuvent affecter les performances à des résolutions supérieures à 1080p. Reportez-vous au Guide de conception Crestron DigitalMedia, Doc. #4546 pour les directives de conception du système DM. Tous les fils, câbles, émetteurs et autres appareils sont vendus séparément. 9. Le signal audio de n'importe quelle source connectée à l'entrée HDMI ou DM est transmis à la sortie HDMI sans traitement, sous-mixage, contrôle du volume ou contrôle de la sourdine. 10. Le signal d'entrée vidéo HDMI ne peut pas être réduit de plus de 4x. Par exemple, un signal source 1920x1080 ne peut pas être affiché en dessous de 480x270 pixels. 11. Les connexions HDMI nécessitent un adaptateur ou un câble d'interface approprié pour recevoir un signal DVI ou DisplayPort bimode. Les câbles d'interface CBL-HD-DVI sont disponibles séparément.
    Spécification
    • Features Summary Of Features Touch screen graphics engine for the Crestron® TSD-2220 or a third-party USB HID compliant touch screen Also supports OSM applications without a touch screen PinPoint™ UX feature delivers an automated enterprise meeting room solution managed by Crestron Fusion® Cloud (coming soon!) HDMI® output supports Full HD 1080p60 and 4K Ultra HD (3840x2160@30Hz) display resolutions Displays dual-window or full screen video from HDMI, DM 8G+®, and H.264 streaming inputs [4,10] Supports video input resolutions up to 4K UHD and DCI 4K via DM 8G+ or up to 1080p60 via HDMI Receives H.264 streaming video signals up to 1080p60/25Mpbs [4] DM 8G+ input supports cable lengths up 330 ft (100 m) [8] HDCP 2.2 and 1.4 compliant Crestron Smart Graphics™ Built-in annotation capabilities Customizable audio feedback Built-in web browsing On-screen multi-language keyboard Customizable screensaver USB 2.0 port supports most USB HID compliant touch screens, mice, and keyboards High-speed 10/100 Ethernet LAN port Enables device control via CEC, IR, and RS-232 [1,2] 100-240V universal power pack included Compact, surface-mountable form factor fits in tight spaces Notes: 1. When using the PinPoint UX application without a control system, the onboard RS-232 COM port supports basic on/off power control of a single display device and the IR port is not utilized. The COM and IR ports may all be utilized for fully-customizable control applications through integration with a Crestron control system with custom programming. 2. When using the PinPoint UX application without a control system, CEC may be utilized at the HDMI output to provide basic on/off power control of a single display device. CEC may be utilized through either HDMI port for fully-customizable control applications through integration with a Crestron control system with custom programming. 4. Supports up to two simultaneous streaming video inputs with a maximum combined total bitrate of 25 Mbps. Streaming video input is not supported using the PinPoint UX application unless connected to a Crestron control system with custom programming. 8. The maximum cable length for DigitalMedia 8G+ (DM 8G+) is dependent upon the type of cable, resolution of the video signal, and capabilities of each connected device. Refer to the “DM 8G+ Maximum Cable Lengths” table for a detailed overview. Shielded cable and connectors are recommended to safeguard against unpredictable environmental electrical noise which may impact performance at resolutions above 1080p. Refer to the Crestron DigitalMedia Design Guide, Doc. #4546 for DM system design guidelines. All wire, cables, transmitters, and other devices are sold separately. 10. The HDMI video input signal cannot be downscaled by more than 4x. For instance, a 1920x1080 source signal can be displayed no smaller than 480x270 pixels.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.crestron-dm-dge-200-c
    • Famille de produitsVideo
    • Groupe de produitsVideo Processors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)203
    • Largeur (mm)236
    • Profondeur (mm)35
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enMexique
    • Poids net (Kg)0.726
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC001634
    • Nom ETIMAudio/video transmitting system
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment