Publier vos produits
UC-2-T/Z - Crestron Flex Tabletop Audio Conference System
UC-2-T/Z - Crestron Flex Tabletop Audio Conference System
UC-2-T/Z - Crestron Flex Tabletop Audio Conference System
UC-2-T/Z - Crestron Flex Tabletop Audio Conference System

    UC-2-T/Z - Crestron Flex Tabletop Audio Conference System

    Traduit par Google,

    Le système Crestron Flex UC-2-T/Z fournit une solution de salle de visioconférence à utiliser avec la plate-forme de communication intelligente Microsoft Teams Rooms et Zoom Rooms. Il prend en charge un seul écran vidéo et comprend un appareil de conférence de table Crestron Flex (UC-2-T/ZV), un assemblage de support UC et une caméra de collaboration Huddly IQ™ Lite.

    Expérience native des salles Microsoft Teams®

    Le système UC-2-T apporte l'expérience UC complète de Microsoft Teams Rooms à n'importe quel espace de réunion d'une entreprise ou d'une PME, qu'il s'agisse de mettre en œuvre un déploiement Microsoft Teams Rooms basé sur le cloud, un logiciel Skype® for Business sur site ou un hybride du deux.

    Expérience logicielle native Zoom Rooms™

    Le système UC-2-Z comprend le logiciel de conférence Zoom Rooms qui permet une connectivité audio et vidéo pour une collaboration et un partage de contenu faciles.

    Interface utilisateur intuitive avec un son impressionnant

    Avec un grand écran tactile couleur HD de 7 pouces et un haut-parleur USB compatible AEC intégré qui offre des performances audio à large bande en duplex intégral, l'appareil de conférence de table Crestron Flex (UC-2-TV) offre une expérience de conférence et de collaboration supérieure pour les salles de réunion , espaces de réunion et bureaux de direction.

    Déploiement simplifié

    L'ensemble de support UC (UC-BRKT-200-ST-ASSY) fournit des composants préassemblés sur un support prêt à monter pour simplifier l'installation. L'ensemble peut être monté sur un mur ou il peut être fixé à l'arrière du dispositif d'affichage. La méthode de connexion directe de Crestron simplifie encore l'installation avec une seule connexion du dispositif de conférence de table Flex à l'ensemble de support UC.

    Visioconférence haute définition

    La caméra de collaboration Huddly IQ Lite incluse (CCS-CAM-USB-F-250) dispose d'un champ de vision diagonal ultra grand angle de 150° pour capturer une salle de conférence entière en résolution vidéo Full HD 1080p. L'optique asphérique de haute précision, le capteur CMOS 12 MP et le traitement vidéo avancé garantissent une image vidéo claire sans artefacts de lumière ou de bruit.

    Intégration du système de contrôle Crestron

    L'UC-MM30-T peut s'intégrer à un système de contrôle Crestron pour permettre le contrôle par écran tactile de l'éclairage de la pièce, des stores motorisés, de la climatisation, de l'audiovisuel et d'autres équipements.3

    Sécurité de niveau entreprise

    Crestron Flex est une solution de niveau entreprise, conçue en partenariat avec Microsoft® pour s'intégrer de manière transparente dans n'importe quel déploiement de logiciel Microsoft Teams Rooms ou Skype® for Business. Crestron Flex est idéalement équipé pour un déploiement de masse dans n'importe quelle entreprise, université, établissement médical, militaire ou gouvernemental.

    Provisionnement et gestion des appareils faciles

    Le service XiO Cloud est un service d'approvisionnement basé sur le cloud IoT qui permet aux installateurs et aux responsables informatiques de déployer et de gérer facilement des milliers d'appareils. Le service XiO Cloud permet les alertes système, la gestion et l'approvisionnement du réseau, ainsi que l'appairage d'un dispositif de contrôle au moteur UC du système. Les mises à jour du système sont contrôlées par la mise à jour du logiciel Windows®.

    Option de contrôle double

    Un écran tactile de 10,1 pouces de la série TSW peut être ajouté à la solution en tant que point de contrôle supplémentaire pour l'environnement Microsoft Teams Rooms.2, 3

    Ressources de déploiement

    Consultez la liste de contrôle de pré-déploiement de Crestron Flex pour vous aider à planifier votre installation de Crestron Flex.

    Spécification
    • Key Features

      • Tabletop video conferencing solution for Microsoft Teams® Rooms or Zoom Rooms™ environment
      • Native Microsoft Teams Rooms or Zoom Rooms touch screen UI provides a consistent user experience with simple operation and one‑touch meeting joins
      • Complete kit contains the Crestron Tabletop conference device, Huddly IQ™ Lite Camera, UC Bracket Assembly, and PoE injector— just add a display and mount
      • Easy to specify and install — no custom design, programming, or software installation required
      • Optional integration with Crestron® control systems
      • Direct connection option between UC Engine and Crestron Flex tabletop conference device for simple installation and configuration
      • Network management and provisioning, system alerts, and the pairing of the Crestron Flex tabletop conference device to the system’s UC Engine through the XiO Cloud® service
      • Enterprise-grade security - connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
      • Supports a single video display
    Spécifications techniques
    • Réference unique.crestron-flex-tabletop-UC-2
    • Famille de produitsAudio Visual Workspace Solutions
    • Groupe de produitsUnified Communications
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-29
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCÉlément électrique