Publier vos produits
UC-MM30-TA - Crestron Flex Tabletop Small Room Audio Conference System for Microsoft Teams® Rooms

UC-MM30-TA - Crestron Flex Tabletop Small Room Audio Conference System for Microsoft Teams® Rooms

Traduit par Google,

Le système Crestron Flex UC-MM30-TA fournit une solution de salle de conférence audio à utiliser avec la plate-forme de communication intelligente Microsoft Teams Rooms. Il comprend un appareil de conférence de table Crestron Flex (UC-2-I).

Expérience native des salles Microsoft Teams®
Le système UC-MM30-TA apporte l'expérience UC complète de Microsoft Teams Rooms à n'importe quel espace de réunion dans une entreprise ou une PME.

Interface utilisateur intuitive avec un son impressionnant
Avec un grand écran tactile couleur HD de 7 pouces et un haut-parleur USB compatible AEC intégré qui offre des performances audio à large bande en duplex intégral, l'appareil de conférence de table Crestron Flex (UC-2-I) offre une expérience de conférence et de collaboration supérieure pour les salles de réunion , espaces de réunion et bureaux de direction.

Sécurité de niveau entreprise
Crestron Flex est une solution de niveau entreprise, conçue en partenariat avec Microsoft® pour s'intégrer de manière transparente dans tout déploiement de logiciel Microsoft Teams Rooms. Crestron Flex est idéalement équipé pour un déploiement de masse dans n'importe quelle entreprise, université, établissement médical, militaire ou gouvernemental.

Provisionnement et gestion des appareils faciles
Le service XiO Cloud 1 est un service d'approvisionnement basé sur le cloud IoT qui permet aux installateurs et aux responsables informatiques de déployer et de gérer facilement des milliers d'appareils. Le service XiO Cloud permet les alertes système, la gestion et l'approvisionnement du réseau, ainsi que l'appairage d'un dispositif de contrôle au moteur UC du système. Les mises à jour du système sont contrôlées par la mise à jour du logiciel Windows®.

Assistance de niveau Premium
Crestron Flex Care est un service d'abonnement optionnel qui se renouvelle automatiquement chaque année, offrant une assistance technique à distance en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une garantie prolongée de cinq ans sur le matériel Crestron®, des remplacements anticipés accélérés et un tarif réduit pour l'assistance sur site.

Ressources de déploiement
Consultez la liste de contrôle de pré-déploiement de Crestron Flex pour vous aider à planifier votre installation de Crestron Flex.

Spécification
  • Key Features

    • Tabletop audio conferencing solution for Microsoft Teams® Rooms environment
    • Native Microsoft Teams Rooms touch screen UI provides a consistent user experience with simple operation and one‑touch meeting joins
    • Complete kit contains the Crestron tabletop conference device and PoE injector
    • Easy to specify and install — no custom design, programming, or software installation required
    • Network management and provisioning and system alerts through the XiO Cloud® service
    • Premium‑level support with Crestron Flex Care (optional)
    • Enterprise-grade security - connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
    • Dual‑band Wi‑Fi® connectivity

    UC-MM30-TA 

    UC-MM30-TA-I

Spécifications techniques
  • Réference unique.crestron-UC-MM30-TA-Conference-System-Kits
  • Famille de produitsAudio Visual Workspace Solutions
  • Groupe de produitsUnified Communications
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet