Publier vos produits
HD-RX-4K-510-C-E-SW4 - 4K Multiformat 5x1 AV Switch and Receiver with 4-Port Ethernet Switch
HD-RX-4K-510-C-E-SW4 - 4K Multiformat 5x1 AV Switch and Receiver with 4-Port Ethernet Switch
HD-RX-4K-510-C-E-SW4 - 4K Multiformat 5x1 AV Switch and Receiver with 4-Port Ethernet Switch
HD-RX-4K-510-C-E-SW4 - 4K Multiformat 5x1 AV Switch and Receiver with 4-Port Ethernet Switch

    HD-RX-4K-510-C-E-SW4 - 4K Multiformat 5x1 AV Switch and Receiver with 4-Port Ethernet Switch

    Traduit par Google,

    Le commutateur et récepteur AV multiformat Crestron® HD‑RX-4K-510-CE-SW4 offre des capacités améliorées de commutation vidéo et de présentation audio HDMI® dans des zones telles que les salles de conférence et les salles de classe. Compatible avec tous les émetteurs DM Lite™, le HD‑RX-4K-510-CE-SW4 fournit trois entrées DM Lite pour la connexion à jusqu'à trois émetteurs. Un câble à paire torsadée CATx (CAT5e ou supérieur) connecte un émetteur au HD‑RX-4K-510-CE-SW4 pour la transmission des signaux HDMI. Pour les résolutions jusqu'à 2K, la distance de transmission maximale est de 230 pieds (70 m). Pour des résolutions supérieures jusqu'à 4K, la distance de transmission maximale est de 130 pieds (40 m).1

    REMARQUE : L'alimentation est transmise via le câble CATx qui connecte le HD‑RX-4K-510-CE-SW4 à un émetteur DM Lite. Le HD‑RX-4K-510-CE-SW4 peut alimenter trois émetteurs simultanément.

    En plus des trois entrées DM Lite, le HD‑RX-4K-510-CE-SW4 fournit deux entrées HDMI qui peuvent être connectées à des sources AV locales.

    Commutation automatique des entrées
    La commutation automatique entre les entrées DM Lite et HDMI peut se produire en fonction de la dernière entrée connectée. Le comportement de commutation est configurable à l'aide de l'interface Web ou programmable à l'aide d'un système de contrôle Crestron. De plus, les boutons-poussoirs de sélection d'entrée sur le panneau avant du HD‑RX-4K-510-CE-SW4 permettent de sélectionner manuellement l'entrée souhaitée.

    Sortie HDMI avec Scaler 4K
    Une seule sortie HDMI avec un scaler intégré se connecte à un écran ou à un autre appareil doté d'une entrée HDMI.2 Les résolutions d'entrée sont automatiquement mises à l'échelle pour correspondre à la résolution native de l'appareil d'affichage, ce qui permet d'obtenir une qualité d'image optimale. Pour les applications nécessitant une gestion EDID complète, l'interface Web peut être utilisée pour s'assurer que chaque entrée est affichée à sa résolution et son format optimaux. Les résolutions d'entrée jusqu'à 4K60 4:2:0 sont prises en charge.

    Commutateur Gigabit Ethernet à 4 ports avec deux ports PoE+
    Le HD‑RX-4K-510-CE-SW4 comprend un commutateur Gigabit Ethernet à 4 ports. Deux des ports (ports 3 et 4) sont des ports d'équipement de source d'alimentation PoE+ (PSE) qui peuvent être connectés simultanément à deux appareils alimentés PoE+ (PD).

    Capacités audio améliorées
    Le HD‑RX-4K-510-CE-SW4 comprend un amplificateur intégré qui peut piloter une paire de haut-parleurs stéréo de 4 ou 8 ohms (25 W par canal). Le HD‑RX-4K-510-CE-SW4 offre également une capacité de mixage audio 6x2. L'audio LPCM 2 canaux HDMI intégré peut être extrait de l'entrée DM Lite ou HDMI sélectionnée et combiné avec les cinq entrées audio analogiques (LINE 1, LINE 2, MIC 1, MIC 2 et AUX). Des réglages de gain et de sourdine peuvent être effectués sur chacune des six entrées mixées. L'audio mixé est ensuite transmis sur deux sorties audio : une sortie miroir AUX 1, SPEAKER, mélangeur HDMI et une sortie AUX 2. Les paramètres de mixage audio tels que le contrôle du volume et de la sourdine sont configurables pour chacune des deux sorties indépendamment.

    Contrôle de l'appareil
    Équipé de ports de contrôle intégrés, le HD‑RX-4K-510-CE-SW4 peut contrôler divers appareils dans une pièce. Le port COM (RS-232) et CEC sur la sortie HDMI peuvent activer ou désactiver automatiquement l'appareil d'affichage sans utiliser de système de contrôle. Avec l'utilisation d'un système de contrôle, le port IR peut également contrôler le dispositif d'affichage. Deux ports de relais sont fournis pour contrôler un écran de projection et d'autres équipements activés par fermeture de contact basse tension. Deux ports d'E/S Versiport permettent l'intégration d'appareils tels que des capteurs de puissance et des détecteurs de mouvement. Une connexion de port Ethernet à un réseau local fournit également un contrôle en permettant l'utilisation de l'interface Web intégrée ainsi que la connexion à un système de contrôle.

    REMARQUE : Les ports IR, COM et Ethernet ne peuvent pas être utilisés pour étendre les signaux sur une connexion DM Lite.

    Prise en charge de la technologie .AV Framework™
    Outre une interface Web intégrée et la programmation du système de contrôle, la technologie .AV Framework intégrée des systèmes de contrôle MPC3-201 et MPC3-302 peut être utilisée pour contrôler le HD‑RX-4K-510-CE-SW4 en tant que commutateur. (Pour plus d'informations sur la technologie .AV Framework, visitez www.crestron.com/avframework.)

    Service d'assistance Crestron XiO Cloud™
    Le HD-RX-4K-510-CE-SW4 est compatible avec le service Crestron XiO Cloud, qui est une plate-forme basée sur l'IoT (Internet des objets) pour l'approvisionnement, la surveillance et la gestion à distance des appareils Crestron dans une entreprise ou une base de clients entière. . Le service permet aux installateurs et aux responsables informatiques de déployer et de gérer des milliers d'appareils dans le temps qu'il faudrait normalement pour gérer un seul appareil. Pour plus d'informations, visitez www.crestron.com/xiocloud.

    Design compact
    De conception compacte, le HD‑RX-4K-510-CE-SW4 peut être monté sur une surface plane comme un mur ou fixé sous une table.

    Spécification
    • Key Features

      • 4K/60 4:2:0 capability
      • Three DM Lite™ ports for interoperability with up to three DM Lite transmitters
      • Two HDMI® inputs
      • One HDMI output with 4K scaler
      •  4-port Gigabit Ethernet switch with two PoE+ ports
      • Two stereo line level inputs, two mono microphone inputs, and one mono auxiliary audio input
      • Built-in amplifier with 25 W per channel for 4- or 8-ohm stereo speakers
      • Two stereo auxiliary outputs
      • IR, RS-232, relay, and I/O control ports
      • CEC (Consumer Electronics Control) capability
      • Automatic switching of inputs
      • 6x2 audio mixing capability
      • EDID management
      • HDCP management including HDCP 2.2 support
      • Built-in web interface for easy configuration and monitoring
      • Compatibility with Crestron® 3-Series® or later control systems
      • .AV Framework™ technology support
      • Crestron XiO Cloud™ service support
      • Compact surface-mount design
    Spécifications techniques
    • Réference unique.HD-RX-4K-510-C-E-SW4-switcher-receiver-4-port-ethernet
    • Famille de produitsVideo
    • Groupe de produitsHDMI Solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
    • Description de l'Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
    • Code CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Numéro OmniClass23-37 23 00
    • Titre OmniClassTelecommunications Equipment