Le HD-TXC-101-C-1G-E (-BT ou -WT) est un émetteur mural DM Lite conçu pour être couplé avec un récepteur DM Lite afin de former un prolongateur de signal point à point pour HDMI®, RS- 232 et les signaux IR. La famille de produits DM Lite offre une solution très simple et polyvalente pour étendre les signaux vidéo HD, UHD, 2K et 4K, avec un son stéréo ou surround, sur un seul câble CAT5e (ou supérieur). Une longueur de câble allant jusqu'à 230 pieds (70 m) est prise en charge pour les signaux HD 1080p, WUXGA et 2K, ou jusqu'à 130 pieds (40 m) pour UHD et 4K. En plus de la vidéo et de l'audio, le HD-TXC-101-C-1G-E prend en charge l'extension des signaux de contrôle RS-232 et IR dans les deux sens.[1]
Pour les applications nécessitant une version à montage en surface, reportez-vous au HD-TXC-101-CE.
Pour les applications qui ne nécessitent pas d'extension de signal IR ou RS-232, reportez-vous au HD-TX-101-C-1G-EBT ou HD-TX-101-C-1G-EWT.
Le port d'alimentation USB ne fournit que de l'alimentation (500 mA maximum) et convient à une utilisation générale pour alimenter des appareils alimentés par USB. Aucune donnée USB ne transite par cette connexion. Il ne peut pas être utilisé pour étendre les données USB, les signaux vidéo ou audio.
La série HD-TXC-101-C-1G-E est disponible en noir ou blanc et est conçue pour être montée dans une boîte électrique simple ou un anneau de plâtre (non inclus). Il est normalement alimenté par le récepteur via le câble de liaison lors de l'utilisation d'un récepteur à montage en surface. Si vous utilisez un récepteur de plaque murale, un seul bloc d'alimentation doit être acheté (vendu séparément, modèle TBA), qui peut être connecté à l'émetteur ou au récepteur.[2]
Important : Ce produit n'est pas adressable à partir d'un système de contrôle et n'offre aucune fonctionnalité programmable. Les signaux AV, CEC, IR et RS-232 sont simplement transmis entre une seule paire d'émetteur et de récepteur. Le port de liaison RJ45 de ce produit est exclusivement destiné à la liaison avec un seul récepteur DM Lite. Il ne doit pas être utilisé pour se connecter à un autre équipement ou réseau. DM Lite n'est pas compatible avec PoE, PoDM, DigitalMedia 8G+® (DM 8G+®) ou HDBaseT®.