Le HDI-TX-301-C-2G-E (-BT ou -WT) est un émetteur DM Lite à plaque murale britannique/européenne conçu pour être associé à un récepteur DM Lite afin de former un prolongateur de signal point à point pour HDMI® signaux. La famille de produits DM Lite offre une solution très simple et polyvalente pour étendre les signaux vidéo HD, UHD, 2K et 4K, avec un son stéréo ou surround, sur un seul câble CAT5e (ou supérieur). Une longueur de câble jusqu'à 70 m (230 pi) est prise en charge pour les signaux HD 1080p, WUXGA et 2K, ou jusqu'à 40 m (130 pi) pour UHD et 4K.[1]
Le HDI-TX-301-C-2G-E comprend deux entrées HDMI plus une entrée VGA. L'entrée VGA est accompagnée d'une entrée audio analogique stéréo. La commutation automatique entre les entrées HDMI et VGA offre une simplicité plug-and-play. La sélection manuelle de l'entrée est également disponible à l'aide de la touche « INPUT SEL » du panneau avant. L'entrée VGA peut accepter les signaux RVB et vidéo composante à l'aide d'un câble épanoui ou d'un adaptateur approprié (non inclus). L'entrée audio est sélectionnée en tandem avec l'entrée VGA et peut être utilisée seule sans source vidéo connectée. Il ne peut cependant pas être couplé avec l'entrée vidéo HDMI.
Remarque : lorsqu'elles sont associées à un récepteur HD-RX-201-CE, les entrées locales sont commutées en combinaison avec l'entrée HDMI du récepteur et peuvent également être contrôlées à distance grâce à l'intégration avec un système de contrôle Crestron®.
Une prise de courtoisie CAT6a RJ45 est incluse pour fournir une connexion réseau 1000Base-T pour les ordinateurs et autres appareils. La prise du panneau avant passe simplement par une prise parallèle à l'arrière, qui se connecte à un port disponible sur le réseau local du client. Cette prise LAN est fournie pour remplacer le besoin d'une prise murale RJ45 séparée. Il ne s'interface pas avec le système DM Lite et ne peut pas être utilisé pour étendre les signaux Ethernet ou s'interfacer avec un système de contrôle.
La série HDI-TX-301-C-2G-E est disponible en noir ou blanc et est conçue pour être montée dans un boîtier électrique britannique ou européen à 2 gangs (non inclus). Il est normalement alimenté par le récepteur via le câble de liaison lors de l'utilisation d'un récepteur à montage en surface. Si vous utilisez un récepteur de plaque murale, un seul bloc d'alimentation doit être acheté (vendu séparément, modèle TBA), qui peut être connecté à l'émetteur ou au récepteur.[2]
Important : Ce produit n'est pas adressable à partir d'un système de contrôle et n'offre aucune fonctionnalité programmable, sauf lorsqu'il est associé à un récepteur HD-RX-201-CE. Sinon, les signaux AV et CEC sont simplement transmis entre l'émetteur et le récepteur. Le port de liaison RJ45 de ce produit est exclusivement destiné à la liaison avec un seul récepteur DM Lite. Il ne doit pas être utilisé pour se connecter à un autre équipement ou réseau. DM Lite n'est pas compatible avec PoE, PoDM, DigitalMedia 8G+® (DM 8G+®) ou HDBaseT®.