Le HZ2‑DIMEX est un gradateur de phase avant mural Horizon® 2 qui permet un contrôle réseau sans fil infiNET EX® des ballasts et des pilotes. Il a la capacité d'ajuster les niveaux de lumière minimum et maximum et de définir la courbe de gradation pour qu'elle soit linéaire, logarithmique ou d'utiliser une courbe personnalisée. Sa conception s'adapte à toute la gamme de gradateurs, interrupteurs et claviers Horizon, ce qui en fait un excellent ajout aux installations nouvelles ou rénovées.
La gravure personnalisée sur n'importe quel style d'assemblage de boutons est fournie avec les modèles HZ2‑DIMEX-A ENGRAVED, HZ2‑DIMEX-W ENGRAVED et HZ2‑DIMEX-B ENGRAVED. L'ensemble de boutons gravés personnalisés est installé avant l'expédition et remplace l'ensemble de boutons par défaut par une gravure par défaut.
REMARQUE : Les façades ne sont pas incluses. Reportez-vous aux façades de la série HZ2‑FP‑G pour plus d'informations.
Clavier intégré
Prenant en charge jusqu'à cinq boutons dans six configurations de boutons disponibles, le HZ2‑DIMEX est configurable pour une variété d'applications. L'appareil étant connecté au réseau Crestron®, il peut fonctionner comme un clavier pour déclencher des actions à distance.
Gravure de boutons
Une gravure personnalisée gravée au laser est utilisée pour identifier la fonctionnalité de chaque bouton de l'ensemble de boutons. Lorsqu'un modèle gravé personnalisé est commandé, l'ensemble de boutons gravés est installé sur l'appareil avant son expédition. Créez des fichiers de gravure à l'aide d'Impress, de l'application Crestron Home Setup, du configurateur en ligne Crestron Home ou de D3Pro. Si nécessaire, la gravure personnalisée peut être modifiée jusqu'au traitement de la commande en envoyant un e-mail à commandes@crestron.com avec le fichier de gravure.
Si la gravure ou l'assemblage du bouton n'a pas été finalisé avant la passation d'une commande, les gravures par défaut peuvent être remplacées par des gravures personnalisées en envoyant un fichier de gravure à commandes@crestron.com avant l'expédition de la commande. Si la commande de gravure mise à jour conserve les mêmes types et quantités de produits que la commande originale, elle sera traitée dans l'ordre dans lequel elle a été initialement reçue.
Pour commander des gravures de remplacement, reportez-vous à la page produit de l'ensemble de boutons GRAVÉS HZ2-BTNS.
Les ensembles de boutons sans gravures (modèles BLANK) sont disponibles séparément et peuvent être utilisés tels quels ou gravés sur mesure par un graveur tiers.
Remarque : Les appareils commandés avec une gravure personnalisée (modèles GRAVÉS) sont fournis avec l'ensemble bouton indiqué sur la commande de gravure. L'ensemble de boutons est installé avant l'expédition et remplace l'ensemble de boutons par défaut par une gravure par défaut.
Boutons rétroéclairés multicolores
Les boutons gravés sont éclairés à l’aide du rétroéclairage LED RVB de l’appareil. Chaque bouton peut se voir attribuer un rétroéclairage de couleur personnalisé. Le rétroéclairage LED fournit un retour d'information en changeant l'intensité, en changeant la couleur ou en clignotant pour indiquer qu'une action est en cours.
Le thème de couleurs local définit les couleurs de tous les boutons de l'appareil. En plus du thème de couleur local, chaque bouton peut se voir attribuer un thème de couleur alternatif. Treize thèmes de couleurs locaux sont disponibles, notamment le blanc accordable (la valeur par défaut est le blanc chaud), le blanc neutre, le blanc froid et une variété de couleurs courantes. Le thème de couleurs local et les thèmes de couleurs alternatifs peuvent être modifiés par programme.
Assemblages de boutons remplaçables sur site
Les ensembles de boutons remplaçables sur site permettent de modifier la fonction de l'appareil ou de permettre au client d'utiliser le système avant de finaliser les gravures. L'ensemble de boutons peut être remplacé par l'une des six configurations d'ensemble de boutons HZ2-BTNS et est disponible avec une gravure personnalisée (modèles GRAVÉS) ou sans gravure (modèles VIERGES).
Les appareils HZ2‑DIMEX ENGRAVED sont disponibles dans les styles suivants :
- HZ2-BTNS-1 (Style 1) : 5 boutons simples
- HZ2-BTNS-2 (Style 2) : 4 boutons simples et 1 bouton à bascule divisé ;
Le bouton à bascule divisé est situé dans la position la plus basse du bouton
- HZ2-BTNS-3 (Style 3) : 4 boutons simples et 1 bouton à bascule divisé ;
Le bouton à bascule divisé est situé dans la deuxième position la plus basse du bouton
- HZ2-BTNS-4 (Style 4) : 3 boutons simples et 2 boutons à bascule divisés ;
Les boutons à bascule divisés sont situés dans les deux positions les plus basses
- HZ2-BTNS-5 (Style 5) : 1 bouton à bascule moyen et 2 boutons simples ;
Les boutons simples sont situés dans les deux positions de bouton les plus basses
- HZ2-BTNS-6 (Style 6) : 1 gros bouton à bascule
Extension multigroupe avec les façades Horizon 2
Installez jusqu'à quatre appareils Horizon® 2 côte à côte dans un boîtier électrique multigroupe américain avec une plaque frontale compatible série HZ2‑FP‑G. Lorsque plusieurs appareils sont installés dans une façade à 2, 3 ou 4 groupes, les boutons des appareils sont alignés pour former une surface de commande continue.
REMARQUE : Un déclassement est requis pour les installations multigroupes. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel du produit Horizon® 2.
Détecteur de lumière ambiante
Pour garantir une visibilité optimale dans des conditions d'éclairage variables, le rétroéclairage des boutons et l'intensité de l'indicateur s'ajustent automatiquement en fonction de la quantité de lumière ambiante dans la pièce.
Contrôle multidirectionnel
Le HZ2‑DIMEX prend en charge le contrôle de charge à partir de plusieurs emplacements. Jusqu'à quatre appareils HZ2-AUX ou HZ2-KPEX (vendus séparément) peuvent être connectés à un fil voyageur dans un circuit traditionnel à trois ou quatre voies pour contrôler une charge connectée. Le HZ2‑KPEX fournit un rétroéclairage des boutons et six options différentes d'assemblage de boutons gravables, tandis que le HZ2-AUX ne fournit aucun rétroéclairage des boutons et un seul grand ensemble de boutons à bascule (style 6).
Support mural standard
Les claviers Horizon sont conçus pour être installés dans un boîtier électrique mural standard, ce qui les rend parfaits pour une installation dans un boîtier multigroupe aux côtés d'autres appareils Horizon.
Communications infiNET EX
La technologie sans fil infiNET EX fournit des communications RF bidirectionnelles dans toute une structure résidentielle ou commerciale sans nécessiter de câblage de commande physique. Chaque appareil infiNET EX agit comme un extenseur en envoyant des signaux de commande à d'autres appareils infiNET EX à portée (environ 150 pieds (46 m) en intérieur) pour garantir la fiabilité et la stabilité.
L'appareil communique avec un système de contrôle via une passerelle sans fil Crestron (vendue séparément). Jusqu'à 100 appareils infiNET EX peuvent coexister sur un réseau sans fil.
Remarque : tout périphérique infiNET EX offrant une fonctionnalité d'extension étendra efficacement la portée du réseau sans fil au-delà de la portée initiale de la passerelle. Les appareils infiNET EX alimentés par batterie ne fournissent pas de fonctionnalité d'extension. Un module d'extension sans fil infiNET EX dédié est également disponible (CLW-EXPEX, vendu séparément).