Publier vos produits
HZ2-DIMLVEX - Horizon® 2 In-Wall 0-10 V Dimmer with infiNET EX® Wireless Communication, 120 VAC
HZ2-DIMLVEX - Horizon® 2 In-Wall 0-10 V Dimmer with infiNET EX® Wireless Communication, 120 VAC
HZ2-DIMLVEX - Horizon® 2 In-Wall 0-10 V Dimmer with infiNET EX® Wireless Communication, 120 VAC
HZ2-DIMLVEX - Horizon® 2 In-Wall 0-10 V Dimmer with infiNET EX® Wireless Communication, 120 VAC
HZ2-DIMLVEX - Horizon® 2 In-Wall 0-10 V Dimmer with infiNET EX® Wireless Communication, 120 VAC
HZ2-DIMLVEX - Horizon® 2 In-Wall 0-10 V Dimmer with infiNET EX® Wireless Communication, 120 VAC
HZ2-DIMLVEX - Horizon® 2 In-Wall 0-10 V Dimmer with infiNET EX® Wireless Communication, 120 VAC

    HZ2-DIMLVEX - Horizon® 2 In-Wall 0-10 V Dimmer with infiNET EX® Wireless Communication, 120 VAC

    Traduit par Google,

    Le HZ2‑DIMLVEX est un variateur et interrupteur mural Horizon® 2 0‑10 V qui permet un contrôle réseau sans fil infiNET EX® des ballasts et pilotes contrôlés 0-10 V. Sa conception s'adapte à toute la gamme de gradateurs, interrupteurs et claviers Horizon, ce qui en fait un excellent ajout aux installations nouvelles ou rénovées.

    La gravure par défaut sur un bouton à bascule (Style 6) est fournie avec le HZ2-DIMLVEX-A, le HZ2-DIMLVEX-W et le HZ2-DIMLVEX-B. La gravure par défaut comprend un simple point pour fournir un retour d'information et indiquer où le bouton peut être enfoncé.
    Remarque : Pour commander le HZ2-DIMLVEX avec des gravures personnalisées, reportez-vous à HZ2-DIMLVEX-A ENGRAVED, HZ2-DIMLVEX-W ENGRAVED et HZ2-DIMLVEX-B ENGRAVED.

    REMARQUE : Les façades ne sont pas incluses. Reportez-vous aux façades de la série HZ2‑FP‑G pour plus d'informations.

    Clavier intégré

    Prenant en charge jusqu'à cinq boutons dans six configurations de boutons disponibles, le HZ2-DIMLVEX est configurable pour une variété d'applications. L'appareil étant connecté au réseau Crestron®, il peut fonctionner comme un clavier pour déclencher des actions à distance.

    Gravure de boutons

    Une gravure personnalisée gravée au laser est utilisée pour identifier la fonctionnalité de chaque bouton de l'ensemble de boutons. Lorsqu'un modèle gravé personnalisé est commandé, l'ensemble de boutons gravés est installé sur l'appareil avant son expédition. Les fichiers de gravure doivent être fournis au moment de la commande. Créez des fichiers de gravure à l'aide d'Impress, de l'application Crestron Home Setup, du configurateur en ligne Crestron Home ou de D3Pro. Si nécessaire, la gravure personnalisée peut être modifiée jusqu'au traitement de la commande en envoyant un e-mail à commandes@crestron.com avec le fichier de gravure mis à jour et les informations de commande.

    Si la gravure ou l'assemblage du bouton n'a pas été finalisé avant qu'une commande soit passée, des gravures par défaut peuvent être initialement commandées et ultérieurement remplacées par des gravures personnalisées en envoyant un fichier de gravure à commandes@crestron.com avec les informations de commande avant l'expédition de la commande. Si la commande de gravure mise à jour conserve les mêmes types et quantités de produits que la commande originale, elle sera traitée dans l'ordre dans lequel elle a été initialement reçue.

    Pour commander des gravures de remplacement, reportez-vous à la page produit de l'ensemble de boutons GRAVÉS HZ2-BTNS.

    Les ensembles de boutons sans gravures (modèles BLANK) sont disponibles séparément et peuvent être utilisés tels quels ou gravés sur mesure par un graveur tiers.

    Remarque : Les appareils commandés avec une gravure personnalisée (modèles GRAVÉS) sont fournis avec l'ensemble bouton indiqué sur la commande de gravure. L’ensemble de boutons gravés personnalisés est installé avant l’expédition au lieu de l’ensemble de boutons gravés par défaut.

    Boutons rétroéclairés multicolores

    Les boutons gravés sont éclairés à l’aide du rétroéclairage LED RVB de l’appareil. Chaque bouton peut se voir attribuer un rétroéclairage de couleur personnalisé. Le rétroéclairage LED fournit un retour d'information en changeant l'intensité, en changeant la couleur ou en clignotant pour indiquer qu'une action est en cours.

    Le thème de couleurs local définit les couleurs de tous les boutons de l'appareil. En plus du thème de couleur local, chaque bouton peut se voir attribuer un thème de couleur alternatif. Treize thèmes de couleurs locaux sont disponibles, notamment le blanc accordable (la valeur par défaut est le blanc chaud), le blanc neutre, le blanc froid et une variété de couleurs courantes. Le thème de couleurs local et les thèmes de couleurs alternatifs peuvent être modifiés par programme.

    Assemblages de boutons remplaçables sur site

    Les ensembles de boutons remplaçables sur site permettent de modifier la fonction de l'appareil ou de permettre au client d'utiliser le système avant de finaliser les gravures. L'ensemble de boutons peut être remplacé par l'une des six configurations d'ensemble de boutons HZ2-BTNS et est disponible avec une gravure personnalisée (modèles GRAVÉS) ou sans gravure (modèles VIERGES).

    Les appareils HZ2‑DIMLVEX sont disponibles dans les styles suivants :

    • HZ2-BTNS-1 (Style 1), Blanc (-W), Noir (-B) et Amande (-A) : 5 boutons simples
    • HZ2-BTNS-2 (Style 2), Blanc (-W), Noir (-B) et Amande (-A) : 4 boutons simples et 1 bouton à bascule divisé ;
      Le bouton à bascule divisé est situé dans la position la plus basse du bouton
    • HZ2-BTNS-3 (Style 3), Blanc (-W), Noir (-B) et Amande (-A) : 4 boutons simples et 1 bouton à bascule divisé ;
      Le bouton à bascule divisé est situé dans la deuxième position la plus basse du bouton
    • HZ2-BTNS-4 (Style 4), Blanc (-W), Noir (-B) et Amande (-A) : 3 boutons simples et 2 boutons à bascule divisés ;
      Les boutons à bascule divisés sont situés dans les deux positions les plus basses
    • HZ2-BTNS-5 (Style 5), Blanc (-W), Noir (-B) et Amande (-A) : 1 bouton à bascule moyen et 2 boutons simples ;
      Les boutons simples sont situés dans les deux positions de bouton les plus basses
    • HZ2-BTNS-6 (Style 6), Blanc (-W), Noir (-B) et Amande (-A) : 1 gros bouton à bascule

    Extension multigroupe avec les façades Horizon 2

    Installez jusqu'à quatre appareils Horizon® 2 côte à côte dans un boîtier électrique multigroupe américain avec une plaque frontale compatible de la série HZ2‑FP‑G. Lorsque plusieurs appareils sont installés dans une façade à 2, 3 ou 4 groupes, les boutons des appareils sont alignés pour former une surface de commande continue.

    Détecteur de lumière ambiante

    Pour garantir une visibilité optimale dans des conditions d'éclairage variables, le rétroéclairage des boutons et l'intensité de l'indicateur s'ajustent automatiquement en fonction de la quantité de lumière ambiante dans la pièce.

    Support mural standard

    Les claviers Horizon sont conçus pour être installés dans un boîtier électrique mural standard, ce qui les rend parfaits pour une installation dans un boîtier multigroupe aux côtés d'autres appareils Horizon.

    Communications infiNET EX

    La technologie sans fil infiNET EX fournit des communications RF bidirectionnelles dans toute une structure résidentielle ou commerciale sans nécessiter de câblage de commande physique. Chaque appareil infiNET EX agit comme un extenseur en envoyant des signaux de commande à d'autres appareils infiNET EX à portée (environ 150 pieds (46 m) en intérieur) pour garantir la fiabilité et la stabilité.

    L'appareil communique avec un système de contrôle via une passerelle sans fil Crestron (vendue séparément). Jusqu'à 100 appareils infiNET EX peuvent coexister sur un réseau sans fil.

    Remarque : tout périphérique infiNET EX offrant une fonctionnalité d'extension étendra efficacement la portée du réseau sans fil au-delà de la portée initiale de la passerelle. Les appareils infiNET EX alimentés par batterie ne fournissent pas de fonctionnalité d'extension. Un module d'extension sans fil infiNET EX dédié est également disponible (CLW-EXPEX, vendu séparément).

    Spécification
    • Key Features

      • 0‑10V dimming control
      • Integrated switch to cut load power
      • 1- to 4-gang U.S. wall box installation using Horizon® 2 multi‑gang faceplates (HZ2‑FP‑G series, sold separately)
      • Robust infiNET EX® wireless communication
      • Preinstalled large rocker button assembly (Style 6) with Default Engraving
      • Multicolor RGB LEDs provide backlighting for engraved buttons - a different color can be set for each button, including white
      • White LED backlighting is available and can be dynamically set anywhere between 2000K and 8000K
      • Replacement button assemblies available in six styles to accommodate changes in device function or engravings
      • Blank button assemblies can be engraved by a third-party
      • Ambient light sensor for auto‑dimming with separate day and night backlight modes
      • Fully programmable via a Crestron control system
      • Local button functionality for load control without programming
      • Requires neutral wire connection
      • Crestron Home® OS compatible
      • Available in white, almond, and black


      Spécifications techniques
      • Réference unique.HZ2-DIMLVEX
      • Famille de produitsControl Surfaces
      • Groupe de produitsKeypads
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2023-11-14
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)4.38
      • Largeur (pouces)1.8
      • Profondeur (pouces)1.75
      En rapport
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      • Poids net (Lbs)0.45
      Classification
      • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
      • Code Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
      • Description de l'Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
      • Code CSI MasterFormat 201427 20 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications
      • Numéro OmniClass23-37 23 00
      • Titre OmniClassTelecommunications Equipment