Publier vos produits
Series DHS-500 Hurricane Resistant Storefront

Series DHS-500 Hurricane Resistant Storefront

Traduit par Google,
Pré-glacé en usine avec remplissage de vitrage de 9/16" ou 1-5/16" (14 ou 33 mm)
  • Approuvé par le comté de Miami-Dade
  • Extrudé à partir d'un minimum d'alliage d'aluminium 6063-T6
  • +100 psf /-130 psf Grand impact de missile et petit impact de missile
  • Finitions peintes personnalisées conformes à la norme AAMA 2605 disponibles
  • ADC n° 12-0406.02 et 14-0331.02

Le DHS-500 est un système de mur de vitrine résistant aux ouragans de 5 po de profondeur conçu pour toutes les applications commerciales, y compris les espaces de vente au détail, les hôtels, les condominiums, les immeubles de bureaux, les installations institutionnelles et les structures industrielles. Le DHS-500 est conçu pour offrir une qualité, une résistance et une résistance supérieures. durabilité, tout en conservant une apparence vraiment élégante.
Spécifications techniques
  • Réference unique.crl-usalum-series-dhs-500
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsAluminum -Framed Entrances And Storefronts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-06-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes