Publier vos produits
Shades 2.0
Shades 2.0
Shades 2.0
Shades 2.0
Shades 2.0
Shades 2.0
    Crossville

    Shades 2.0

    Traduit par Google,

    Offrant une palette de 13 teintes sophistiquées, Shades 2.0 propose une version moderne des neutres incontournables, couvrant toute la gamme, du froid au chaud, du clair au foncé. Choisissez des carreaux de sol en 6x24, 12x24, 24x24 et 24x48, un ajout qui rend Shades 2.0 adapté même aux plus grands espaces.

    Dans le cadre de l'évolution du design, Shades 2.0 propose également un graphisme multidirectionnel dans un nouveau carreau d'accent à motifs dans un triangle rectangle 12x12 pour créer une esthétique audacieuse. Il existe également une mosaïque solide non polie 2x2 ou une mosaïque semi-polie 1x3 dans des mélanges froids ou chauds. Complétez votre installation avec une base arrondie 4x24 ou une base en plinthe 6x12.

    Contactez Crossville

    Spécifications techniques
    • Réference unique.shades-2-point-0-porcelain-stone-tile
    • Famille de produitsTile
    • Groupe de produitsPorcelain Stone
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Titre OmniClassCeramic Mosaic Tile Flooring