Publier vos produits
Diesel Generator, China, Centum™ Force QSK60, 2000-2750 kVA, 50Hz
Cummins

Diesel Generator, China, Centum™ Force QSK60, 2000-2750 kVA, 50Hz

Traduit par Google,

VEUILLEZ CLIQUER SUR LE BOUTON TÉLÉCHARGER CI-DESSOUS POUR VOIR TOUS LES TYPES DE FICHIERS ET CONFIGURATIONS DISPONIBLES POUR LE TÉLÉCHARGEMENT.

Ce package conteneurisé Cummins® Centum™ Force est un système entièrement intégré et robuste Système de production d'énergie qui établit de nouvelles normes en matière de performance, de fiabilité et d'efficacité pour de multiples applications. Disponible avec de nombreuses options, il peut être personnalisé en fonction des besoins de votre site et de votre application.

Conception robuste de l'enceinte – L'enceinte est un conteneur standard de 40 pieds de haut, conçu pour résister aux intempéries et aux normes acoustiques strictes. Ces modules certifiés CSC sont entièrement soudés et dotés de planchers en acier.

Réservoir de carburant indépendant - Grand réservoir de carburant intégré dans le conteneur avec une capacité de fonctionnement maximale du groupe électrogène de 12 heures, au lieu d'adopter un système de carburant externe compliqué.

Conteneur empilable capable - Prend en charge deux conteneurs empilés ensemble, ce qui élimine le besoin de construire une plate-forme en acier.

Accessibilité – Des ports de ravitaillement rapide depuis le réservoir, une prise de raccordement rapide pour le faisceau de commande et les câbles d'alimentation sont disponibles pour les groupes électrogènes en parallèle. Deux portes d'extrémité et trois portes latérales sont idéalement situées pour faciliter l'accès et l'entretien. Les faisceaux de radiateur sont amovibles pour un nettoyage et un entretien aisés.

Une unité qui reste fraîche dans l'endroit le plus chaud de la planète – Le système de refroidissement est conçu pour respecter une température ambiante limite (LAT) jusqu'à 50 °C. Conçu avec une évacuation verticale de l'air chaud, le Centum™ Force est adapté aux installations multisites, grâce à sa configuration flexible et à son encombrement réduit.

Surveillance intelligente - L'équipement de transmission numérique en option fournit une solution unique pour la solution de service numérique et automatique, permettant la surveillance en temps réel de l'ensemble du système, y compris les groupes électrogènes, le carburant, la lutte contre les incendies, les moteurs, les persiennes, etc.

Garantie et service - Bénéficiez d'une garantie complète et d'un réseau de distributeurs mondial.

Ensemble de conteneurs personnalisables - Plusieurs options disponibles, y compris NGR (résistance de mise à la terre neutre), extincteur HFC, protection spéciale contre les intempéries, logo de conteneur personnalisé, etc.

Un moteur performant, plus longtemps : le moteur Cummins QSK60 est reconnu mondialement pour ses performances, sa fiabilité et sa durabilité. Grâce à son seuil de déclassement très élevé en fonction des températures, de l'altitude et de l'humidité, le moteur QSK60 se classe parmi les plus performants dans les environnements d'exploitation les plus difficiles.

Compatible ISO8528-5 G3 - Consultez l'usine pour connaître la classification des performances transitoires spécifiques au site et à la configuration.

Spécification
  • Generator ModelHzPrime(DCC) kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C2000D5-PB501875 / 15002063 / 16502000Diesel
    C2250D5-PB502000 / 16002250 / 18002250Diesel
    C2500D5A-PB502250 / 18002500 / 20002500Diesel
    C2750D5BE502500 / 20002750 / 22002750Diesel
Spécifications techniques
  • Réference unique.diesel-generator-china-powerbloc-qsk60-2000-2750-kva-50hz
  • Famille de produitsElectricity Generation Units
  • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enChine
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets