Publier vos produits
Serie 80 - Puerta corrediza XO con fijo superior
Serie 80 - Puerta corrediza XO con fijo superior
Serie 80 - Puerta corrediza XO con fijo superior
Serie 80 - Puerta corrediza XO con fijo superior
    Cuprum

    Serie 80 - Puerta corrediza XO con fijo superior

    Traduit par Google,
    Système de fenêtre et de porte coulissantes avec une profondeur de cadre de 69 mm et un nœud central de 69 mm Il permet de maximiser la capacité du vitrage jusqu'à 18 mm, en augmentant les performances thermiques et acoustiques. Système de renfort périmétrique en tôle et cadre avec équerres Ses vantaux pesant jusqu'à 200 kg autorisent des dimensions maximales de 1000 mm de large x 2300 mm de haut option moustiquaire
    Spécification
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 18mm Water resistance A4 (300 to 500 Storm) Air infiltration P4(9 to 3 Storm) Static air pressure V4 (196 to 232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cuprum_puerta_corrediza_serie_80_2_hojas_XO_con_fijo_superior
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2300
    • Largeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enMexique
    • Fabriqué enMexique
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord