Publier vos produits
Serie 140 - Ventana fija con 2 intermedios verticales y 1 horizontal
Serie 140 - Ventana fija con 2 intermedios verticales y 1 horizontal
Serie 140 - Ventana fija con 2 intermedios verticales y 1 horizontal
    Cuprum

    Serie 140 - Ventana fija con 2 intermedios verticales y 1 horizontal

    Traduit par Google,
    Eurovent classic - série 140, fenêtre fixe 6 vantaux profil vertical et horizontal. finitions Revêtement blanc 100, Bronze foncé anodisé 084 et Finition anodique transparente 011. Vitrage (9 mm et 24 mm).
    Spécification
    • Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, and 18mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cuprum_ventana_fija_serie_140_con_2_intermedios_verticales_1_horizontal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enMexique
    • Fabriqué enMexique
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
    • Classification IFCFenêtre

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord