Publier vos produits
CWS Paradise Ladycare
CWS Paradise Ladycare
CWS Paradise Ladycare
    Archivé

    CWS Paradise Ladycare

    Conteneur pour hygiène féminine Paradise Ladycare, environ 12 l. A poser sur le sol, monter au mur ou en version Non-Touch. Avec élément pare-vue. Modèles monté au mur et Non-Touch disposant d’un témoin LED (rouge/vert). Ouverture du couvercle motorisée (3 secondes) et fermeture automatique (pour la version NT), ouverture et fermeture du couvercle manuelles pour les versions posées sur le sol et montées au mur. Conteneur, couvercle et support mural en plastique blanc. Support mural avec clé et système de blocage. Alimentation pour NT : 4 batteries LR 14. Plage du capteur : 1-7 cm, avec un temps de réaction de < 0,5 sec. Complet avec batteries, matériel d'installation, livraison et installation. Un abonnement de service pour l’élimination des déchets hygiéniques via le service CWS Ladycare peut être conclu directement avec CWS. Boxes Ladycare: Paradise Ladycare modèle à poser sur le sol : 575000 Paradise Ladycare modèle mural : 574000 Paradise Ladycare NT : 573000 Dimensions : 345 x 525 x 200 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.575000
    • Famille de produitsCWS ParadiseLine
    • Groupe de produitsToilet hygiene box
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-09-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)525
    • Largeur (mm)345
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)1.528
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815