Publier vos produits
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
    CYKLOS

    BETA Bike Bollard

    Traduit par Google,
    Un classique en matière de bornes de vélo. Le vélo est placé dans le support en caoutchouc ou le long de la borne. Il peut être verrouillé à l'aide de la borne en forme de cœur. Une chaîne antivol (souvent très appréciée des cyclistes) est également disponible en option pour une sécurité renforcée. La borne de vélo BETA peut également être utilisée pour les motos, puis montée sans les supports en caoutchouc.
    Spécification
    • Versions: Cyklos BETA with rubber brackets + chain (Art.no: 312063) Cyklos BETA with rubber brackets (Art.no: 312064) Cyklos BETA with chain (for motorcycles) (Art.no: 312065) Different alternatives for ground attachment: 1. The lower end part of the bollard is extended 300 mm for placement in concrete foundation. 2. Adapter + concrete foundation/base. Every BETA must be placed with at least 900 mm between bollards. Material alternatives: 1. Hot-dip galvanized 2. Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005. 3. Rubber brackets in “lagopur”: a flexible plastic material. 4. Chain is mounted with black “krym”-plastic. Approved by Swedish Fire and Security-certification (Brand-och Säkerhetscertifiering AB).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BETA-bike-bollard
    • Famille de produitsBicycle parking
    • Groupe de produitsBicycle Bollard
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)730
    • Largeur (mm)520
    • Profondeur (mm)110
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
    • Description de l'Uniclass 2015Metal bollards
    • Code CSI MasterFormat 201432 39 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Bollards
    • Numéro OmniClass23-11 29 35
    • Titre OmniClassBollards
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    France
    Irlande
    Norvège
    Royaume-Uni
    Suède