DELTA Bicycle Rack right 45° single sided 2,5m CC500mm 5 bicycles
Traduit par Google,
DELTA est un porte-vélos moderne avec la possibilité de verrouiller le vélo dans le cadre. La disposition du rack crée de l'ordre sur le site de stationnement. Très populaire dans les TravelCenters, les arrêts ou autres alternatives de stationnement pour vélos, où un stationnement intuitif, rapide et facile est requis. Le rack permet également d'économiser de l'espace lorsqu'il est monté dans un angle.
Spécification
Sizes:
Standard c.t.c 500mm:
Cyklos DELTA 2m – 4/8 parkingplaces (Art no 311885)
Cyklos DELTA 2,5m – 5/10 parkingplaces (Art no 311884)
Cyklos DELTA wall 2m – 4 parkingplaces (Art no 311813)
Cyklos DELTA wall 2,5m – 5 parkingplaces (Art no 311812)
Special c.t.c 600-700mm:
Cyklos DELTA 2,4m – 4/8 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312160)
Cyklos DELTA 3m – 5/10 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312161)
Cyklos DELTA 2,8m – 4/8 parkingplaces c.t.c 700 (Art no 312162)
Available in single or double-sided versions or wall-mounted. Possible to mount in an angle of 45°.
Different alternatives for ground attachment:
1. Adapter + concrete foundation/base
2. Foundation post
3. Concrete foundation/base (flat surface) above ground.
Material:
Hot-dip galvanized
Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.