Publier vos produits
LIGHT Bicycle shelter 12m 24 bicycles
LIGHT Bicycle shelter 12m 24 bicycles
LIGHT Bicycle shelter 12m 24 bicycles
LIGHT Bicycle shelter 12m 24 bicycles
LIGHT Bicycle shelter 12m 24 bicycles
LIGHT Bicycle shelter 12m 24 bicycles
    CYKLOS

    LIGHT Bicycle shelter 12m 24 bicycles

    Traduit par Google,

    L'abri à vélos LIGHT est conçu pour fonctionner comme une protection pour les vélos, les bornes de recharge, les bancs de siège ou partout où cela est nécessaire dans l'espace public. LIGHT est également disponible avec un système de cellules solaires intégré - SUNLIGHT. Avec le porte-vélos DELTA (ou tout autre de nos porte-vélos), il crée une solution complète et fonctionnelle de stationnement pour vélos.

    Spécification
    • Sizes

      Cyklos LIGHT 4,0m Low (1982 mm) (Art.No: 143786) 

      Cyklos LIGHT 4,0m Low (1982 mm) (Art.No 143772) 

      Cyklos LIGHT 4,0m High (2432 mm) (Art.No 143777) 

      Cyklos LIGHT 4,0m High (2432 mm) (Art.No 143776)

      The c.t.c distance is 4m. Other c.t.c distances is available for special order.

       

      Different alternatives for ground attachment:

      1. Foundation post (Art.No 300601)

      2. Concrete foundation

       

      Material:

      Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant solid polycarbonate Grey.

      Hot-dip galvanized 

      Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005

      Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LIGHT-BicycleShelter-12000
    • Famille de produitsBicycle parking
    • Groupe de produitsCycle shelter LIGHT
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1982
    • Largeur (mm)12000
    • Profondeur (mm)1950
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1073
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Ss_40_20_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Cycle parking equipment systems
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11 13
    • Titre OmniClassBicycle Shelters
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    France
    Irlande
    Norvège
    Royaume-Uni
    Suède