Publier vos produits
Cylinda microwave IM 80L 9003373
Cylinda

Cylinda microwave IM 80L 9003373

Traduit par Google,
IM 80L comprend différents programmes à la fois programme automatique, comprend différents programmes qui conviennent au chauffage, par exemple de la pizza et du poulet, il contient également un programme de décongélation et le bouton de démarrage rapide.
Spécifications techniques
  • Réference unique.9003373
  • Famille de produitsKitchen
  • Groupe de produitsMicrowave
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-01-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)385
  • Largeur (mm)595
  • Profondeur (mm)468
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)33
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56