Publier vos produits
Shut It® 6” Aluminum Half Bolt-on BadAss™

Shut It® 6” Aluminum Half Bolt-on BadAss™

Traduit par Google,

Avec de larges plaques de montage et quatre points d'ancrage, les charnières BadAss à moitié boulonnées de 4" et 6" réduisent la flexion des poteaux de clôture, évitant ainsi la fatigue dans le poteau de clôture. Quatre points d'ancrage positionnent les boulons sur les côtés plutôt qu'au centre du poteau de clôture pour une connexion solide et plus solide. Les charnières de portail Shut It sont assemblées aux États-Unis avec les premiers roulements étanches à haute température sans entretien de l'industrie, qui peuvent être recouverts de poudre en toute sécurité avec les charnières installées sur le portail.

Spécification
  • • Made to bolt or weld to 6” or larger fence posts
    • Wider brackets enable anchor points to be positioned at the sides, rather than center of fence post - reducing flexing, preventing fatigue in fence post
    • High-temperature sealed bearings - safe to powder coat with hinges installed on gate
    • No greasing, no maintenances. EVER!
    • Precision bushing - distributes gate load for optimal performance and longer life
    • CNC machined to perfection and near frictionless movement
    • Max Gate Load: 1,000 lb (450 kg)
    • Max Gate Weight: 600 lb (270 kg)
    • Limited Lifetime Warranty


    Brand: Shut It® BadAss

    Product Code: CI3760A

    Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

    Gate Type: Non Self-Closing

    Gate Material: Aluminum

    Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

    Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square, Square-to-Round

    Min Post Size: 1½"+ (38mm)

    Ideal Gate Gap: 3 ¼" - 3 ¾" (73-86 mm)

    Fixing Method: Bolt-On, Weld-On

    Color/Finish: Unfinished

Spécifications techniques
  • Réference unique.Shut-It-6-Aluminum-Half-Bolt-on
  • Famille de produitsGate Hinges
  • Groupe de produitsHinges
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enAustralie
  • Fabriqué enAustralie
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
  • Nom UNSPSCGates
  • Code UNSPSC301720
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gate hinges
  • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
  • Numéro OmniClass23-11 25 17
  • Titre OmniClassGate Hardware