Publier vos produits
SureClose® ConcealFit Doors
SureClose® ConcealFit Doors
SureClose® ConcealFit Doors
SureClose® ConcealFit Doors
SureClose® ConcealFit Doors

    SureClose® ConcealFit Doors

    Traduit par Google,

    Les ensembles de ferme-porte et de charnières SureClose® CONCEALFIT sont des unités hydrauliques de haute qualité visant à fournir une finition dissimulée et une solution de fermeture automatique hautement réglable. Ils sont idéaux pour les portes et les cadres intérieurs et extérieurs en bois, en métal creux et en aluminium. Lorsqu'il est fermé, le système SureClose® CONCEALFIT ne peut pas être vu ou altéré. Ils offrent également une résistance au cambriolage et au vandalisme. Une superbe ingénierie et une conception brevetée permettent une dissimulation totale de l'unité de fermeture de charnière dans un boîtier remarquablement petit. Le ferme-charnière est facilement réglable en trois dimensions (horizontal, vertical et entrée/sortie) pour un positionnement précis et un alignement rapide de la porte. Il comporte des commandes fines pour la vitesse de fermeture principale, la vitesse de verrouillage et le contrôle anti-retour, ainsi que la cote de résistance au feu UL10C et convient à une utilisation ADA et testé indépendamment sur plus de 500 000 cycles d'ouverture/fermeture. SureClose® CONCEALFIT est conçu pour les portes affleurantes haut de gamme et les portes « invisibles ». Sans fonction de maintien en position ouverte, il s'ouvre et se ferme automatiquement à partir de 125˚. Les récepteurs en acier pour les portes à noyau creux, ainsi que les gabarits de routage et le gabarit de perçage pour les portes en bois, sont vendus séparément. Tous les boîtiers SureClose® CONCEALFIT sont fabriqués en aluminium de haute qualité.

    Spécification
    • Hydraulic Door Closer/Hinge System
      • Clean openings for an elegant, distinctive and timeless look
      • Concealed mechanisms provide unparalleled security
      • Closer and hinge solution for bullet-resistant and safe room doors
      • Adjustable closing speed, latching speed and backcheck
      • 4 positional adjustments: lateral, vertical, depth & inclination to ensure perfect installation
      • Independently tested to over 500,000 open/close cycles
      • 20 minute UL10C and cUL10C fire rating
      • Suitable for ADA use
      • Can be used on both left and right-handed swinging doors
      • Suitable for internal and external use

      Brand: SureClose®

      Product Code: 77108523 Kit, 78108513 Hinge Only

      Door Application: Interior Door, Front Door, Fire Rated Door, Force Entry Resistant Door, Hotel Door, Theatre Door, Residential Garage Door, Soundproof Door

      Door Type: Self-Closing, Residential and Commercial Flush Doors

      Door Material: Wood Door, Hollow Core Door (Metal, Fiberglass FBG)

      Self-Closing Door Weight: Up to 220lb (100kg)

      Maximum Door Width: 48” (1220mm)

      Minimum Door Thickness: 1 ¾" (40mm)

      Adjustability: Vertical +/- 5/64" (2mm), Horizontal +/- 3/64" (1.25mm), Door Clearance from 5/64" (2mm) to 1/4" (6mm)

      Fire Rating: UL/cUL listed (20-minute)

      Fixing Method: Screw-on

      Color/Finish: Black Anodized

      Keywords: Concealed Closer, 3-way adjustable concealed hinge with a closer

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SureClose-ConcealFit-Doors
    • Famille de produitsDoor Closers
    • Groupe de produitsConcealed Hinge-Closers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Nom UNSPSCGates
    • Code UNSPSC301720
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gate hinges
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 17
    • Titre OmniClassGate Hardware