Publier vos produits
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
    D2.DESIGN

    Norden Cross

    Traduit par Google,
    La chaise Norden Cross convient parfaitement à la cuisine ou à la salle à manger moderne. Il s'intégrera également comme chaise autonome dans un lieu de travail créatif. L'assise est en polypropylène et elle est doublée de mousse souple, recouverte de cuir artificiel de la couleur du dossier. Les pieds en bois élégants de couleur chêne confèrent à la chaise un aspect léger et élégant. Il est disponible dans les couleurs suivantes : noir, gris, rouge, blanc, vert, bleu, jaune, violet.
    Spécification
    • The seat is made of polypropylene and it is lined with soft foam, covered with artificial leather in the color of the backrest.The seat leans on the stable construction of four oak legs. It is avaiable in the following colors: black, grey, red, white, green, blue, yellow, violet.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.norden_cross
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)830
    • Largeur (mm)490
    • Profondeur (mm)410
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireChêne
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56

    Disponibilité de la région

    L'Europe