Système de surpression compact équipé de tuyauteries de collecte avec vannes d'arrêt et clapets anti-retour conformément à la norme NEN 1006, aux fiches de travail sur l'eau Vewin WB4.2 et WB 4.3 et aux publications ISSO 55.1 et 55.2.
Variateur de fréquence avec capteur de pression et débitmètre pour chaque pompe. Cycles de fonctionnement automatiques des pompes en fonction des heures de fonctionnement, reprise automatique en cas de défaut et réinitialisation automatique après une coupure de courant.
Le châssis est équipé d'amortisseurs de vibrations. Toutes les pompes Esyline intègrent Dconnect pour la surveillance en ligne et le contrôle à distance via Internet. La consommation nominale par pompe est de 10 ampères.
Capacité maximale par pompe jusqu'à 120 l/min
Hauteur de refoulement maximale 60 mètres
Liquide à pomper : eau propre, exempte de solides, non visqueuse, non agressive, non cristallisée et chimiquement neutre
Plage de température du liquide de 0°C à +40°C
Température ambiante maximale +50°C
Pression de service maximale 8,0 bar (800 kPa)
Classe de protection du moteur IPX4
Classe d'isolation F
Installation Groupe de surpression enfichable sur skid
Système de pompe de connectivité équipé de Dconnect
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Belgique |
Pays-Bas |