Publier vos produits
DCM-(G)/DCP-(G)
Dab Pumps

DCM-(G)/DCP-(G)

Traduit par Google,

Pompes de circulation de port en ligne, adaptées aux systèmes de chauffage, de climatisation, de réfrigération et d'eau sanitaire.

Disponible dans les versions simple et double.

Plage de fonctionnement : de 3,6 à 420 m3/h avec hauteur manométrique jusqu'à 102 mètres.

Pression de service maximale : PN10 : pour DN 40 - DN 50. PN16 : Reste de la gamme.

Gamme de température liquide : de -10 °C à +130 °C pour DN 40 - DN 50. de -10 °C à +140 °C pour le reste de la gamme.

Brides : PN 16.

Spécification
  • In-line port circulation pumps, suitable for heating, air conditioning, refrigeration and sanitary water systems.

    Available in the single and twin versions.

    CONSTRUCTION FEATURES

    PN 10 - PN 16 flanged suction and delivery ports with threaded holes for control manometers.

    Cast iron pump body and motor support, cast iron or technopolymer impeller depending on mode.

    Stainless steel motor shaft.

    External ventilation three-phase, two-pole, asynchronous motor. For its protection we recommend the use of remote overload cut-outs, in compliance with current local regulations.

    Operating range: from 3,6 to 420 m3/h with head of up to 102 metres.

    Pumped liquid: clean, free of solids and abrasives, non-viscous, nonaggressive, non-crystallised and chemically neutral, with properties similar to water. Maximum, glycol content 30 % (for other glycol percentages contact Technical Support).

    Liquid temperature range:

    from -10 °C to +130 °C for DN 40 - DN 50.

    from -10 °C to +140 °C for the remainder of the range.

    Maximum ambient temperature: +40 °C.

    Maximum operating pressure:

    PN10 : for DN 40 - DN 50.

    PN16 : Remainder of the range.

    Flanging: PN 16.

    Special executions on request: Other voltages and/or frequencies.

    Protection: IP 55.

    Insulation: class F.

Spécifications techniques
  • Réference unique.DCM-G-DCP-G
  • Famille de produitsIn Line Pumps
  • Groupe de produitsIn Line Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondaireFonte
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEC011333
  • Nom ETIMInline circulation pump with standard motor
  • Nom UNSPSCCirculating pumps
  • Code UNSPSC40151504
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53
  • Description de l'Uniclass 2015Pump products
  • Code CSI MasterFormat 201422 35 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Circulating, Domestic Water Heat Exchangers
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING
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
Produits similaires

4.6 sur 5 étoiles 4.6 (25)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (23)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (10)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (8)