Publier vos produits
DELS 70/1000
DELS 70/1000
DELS 70/1000
DELS 70/1000
DELS 70/1000
    Dab Pumps

    DELS 70/1000

    Traduit par Google,

    Station de relevage externe pour gérer les eaux usées, lorsque le réseau d'assainissement n'est pas accessible, pour cause de gravité.

    Il s'agit d'une unité d'épuration compacte et entièrement intégrée, idéale pour les applications domestiques et résidentielles, comme les sous-sols ou les garages, où les eaux usées non traitées doivent être traitées. Elle est également conçue pour les applications commerciales légères (petits bureaux), ou pour les locaux souterrains et les espaces restreints en général.

    Moteur refroidi par eau à faible bruit ; démontage facile du couvercle supérieur pour un entretien rapide ; clapet anti-retour pré-assemblé et vis de vidange facile pour une éventuelle vidange ; conception à double ventilation, conçue pour éviter l'accumulation d'air sur le système hydraulique.

    Interrupteur électronique de démarrage et d'arrêt intégré ; interrupteur de débordement intégré pour éviter les inondations.

    Affichage externe pour contrôler l'unité, choisir le mode de fonctionnement, régler le démarrage et l'arrêt de l'unité et gérer les alarmes.

    Les accessoires et le pressostat sont déjà assemblés pour une installation rapide, simple et propre.

    Spécification
    • Flow rate: from 1 to 31,5 m3/h

      Head: up to 10,5 meters

      Liquid temperature range: + 40° C (+ 60° C for short time)

      Pumped liquid: waste water and domestic drains

      Installation: inside the building, secured to the floor

      Maximum capacity: 33 litres

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dels-70-1000
    • Famille de produitsAutomatic Lifting Station
    • Groupe de produitsAutomatic Lifting Station
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)570
    • Largeur (mm)585
    • Profondeur (mm)548
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Poids net (Kg)48
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code ETIMEC010860
    • Nom ETIMWastewater pump unit
    • Code Uniclass 2015Pr_65_53
    • Description de l'Uniclass 2015Pump products
    • Code CSI MasterFormat 201433 32 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wastewater Utility Pumping Stations
    • Numéro OmniClass23-27 17 00
    • Titre OmniClassPumps
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
    Produits similaires

    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (19)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (25)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (12)
    3.4 sur 5 étoiles 3.4 (7)