Publier vos produits
Evoplus/SAN
Evoplus/SAN
    Dab Pumps

    Evoplus/SAN

    Traduit par Google,

    La nouvelle conception de la gamme Evoplus témoigne de ses exigences de fabrication élevées : l’isolation améliorée entre le moteur et l’électronique prévient encore mieux la condensation, et le traitement par cataphorèse assure une résistance maximale à l’oxydation. Son utilisation est encore plus simple grâce à sa toute nouvelle interface utilisateur.

    Le circulateur électronique à rotor noyé DAB Evoplus est conçu pour la circulation d'eau dans les systèmes de chauffage et de climatisation des bâtiments commerciaux. Son variateur de fréquence intégré assure un confort accru et une protection contre les coups de bélier, tout en optimisant la consommation d'énergie grâce à l'adaptation de la vitesse du moteur aux besoins. L'écran facilite la configuration et le réglage des six modes de fonctionnement. L'Evoplus est fourni avec des brides d'aspiration et de refoulement (y compris en version double). La version simple est équipée d'isolants. Les versions Evoplus D (avec deux circulateurs identiques sur le même corps de pompe) sont équipées de série d'un clapet anti-retour automatique intégré à l'orifice de refoulement afin d'éviter la recirculation de l'eau lorsque l'appareil est à l'arrêt. Une bride obturée permet l'accès à l'un ou l'autre des deux moteurs. La commande à distance est possible grâce au service DConnect (boîtier DConnect vendu séparément).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.evoplus-san
    • Famille de produitsCirculators
    • Groupe de produitsWet Rotor Electronic Circulators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Matériel secondaireBronze
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Code ETIMEC010980
    • Nom ETIMBuilt-in circulation pump
    • Code Uniclass 2015Pr_65_53
    • Description de l'Uniclass 2015Pump products
    • Code CSI MasterFormat 201422 35 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Circulating, Domestic Water Heat Exchangers
    • Numéro OmniClass23-27 17 00
    • Titre OmniClassPumps
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
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (6)
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (25)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (19)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (19)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (36)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (5)