Publier vos produits
KVC-AD-Booster-sets
KVC-AD-Booster-sets
KVC-AD-Booster-sets
KVC-AD-Booster-sets
KVC-AD-Booster-sets
    Dab Pumps

    KVC-AD-Booster-sets

    Traduit par Google,

    Les 1-2-3 KVC AD sont des unités de pressurisation à vitesse variable avec des pompes centrifuges multicellulaires à 1, 2 ou 3 axes verticaux particulièrement adaptées à un usage domestique et à de petites installations civiles ou industrielles. Grâce à l'utilisation de l'onduleur Active Driver Plus, ils offrent des performances capables de s'adapter automatiquement aux différents besoins des systèmes pour répondre aux exigences de pression constante des solutions d'ingénierie système modernes. Le réglage de la pression constante est une exigence dans les secteurs les plus variés : Canalisations d'eau, Irrigation, Industrie, Hôtellerie, Bâtiment résidentiel, Spas. Leurs principales caractéristiques sont la fiabilité, la simplicité d'utilisation et les exigences de maintenance minimales.

    Plage de fonctionnement : de 0,5 à 36 m3/h

    Pression de service maximale : PN12 (12 bars)

    Classe de protection : IP44

    Plage de température du liquide : de 0 °C à +40 °C

    Spécification
    • 1-2-3 KVC A.D. are variable speed pressurisation units with 1, 2 or 3 vertical axis multistage centrifugal pumps particularly suited for domestic use, and small civil or industrial systems.

      Thanks to the use of the Active Driver Plus inverter, they offer performance features capable of automatically adapting to the different needs of the systems to meet the constant pressure requirements of modern system engineering solutions. The constant pressure adjustment is a requirement in the most varied sectors: Water pipelines, Irrigation, Industry, Hotel, Residential building, Spas.

      Their main features are reliability, simple operation, and minimum maintenance requirements.

      Construction features – main components:

      - 1 to 3 KVC vertical axis multistage electric pumps (up to 4 pumps on request)

      - Galvanized sheet steel base, complete with 4 anti-vibration rubber feet

      - Suction and delivery manifolds in stainless steel

      - 1 to 3 Active Driver Plus inverters on the delivery port of each pump

      - 1 8-litre expansion vessel for each unit (for version 85/120 of 18 litres)

      - 1 protection unit for units with 2 and 3 pumps

      Operating range from 0.5 to 36 m3/h

      umped liquid clean, free of solids and abrasives, non-viscous, non-aggressive, non-crystallised and chemically neutral, with properties similar to water.

      Liquid temperature range from 0 °C to +40 °C

      Maximum ambient temperature +40°C

      Maximum operating pressure PN12 (12 bar)

      Protection class IP44

      Special executions on request: up to 4 pumps and voltages and frequencies not on the price list available on request.

      All the domestic units with Active Driver Plus have 1 8-litre expansion vessel and delivery and suction manifolds in AISI 304 stainless steel.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.KVC-AD-Booster-sets
    • Famille de produitsBooster set
    • Groupe de produitsBooster set
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Classification IFCDispositif de déplacement du débit
    • Code ETIMEC010737
    • Nom ETIMPressurisation unit
    • Nom UNSPSCPumps
    • Code UNSPSC401515
    • Code Uniclass 2015Pr_65_53_86_66
    • Description de l'Uniclass 2015Pressure booster pumps
    • Code CSI MasterFormat 201423 21 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
    • Numéro OmniClass23-27 17 00
    • Titre OmniClassPumps
    • Code CSI UniFormat IID2020
    • Titre CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution
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
    Produits similaires

    3.9 sur 5 étoiles 3.9 (23)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (25)
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (24)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (10)