Publier vos produits
IKUS-P L
IKUS-P L
IKUS-P L
    Daisalux

    IKUS-P L

    Traduit par Google,
    Luminaires de signalisation et d'évacuation. Profilé en aluminium mural et plaque de signalisation 320x160 mm, composé de deux feuilles fabriquées en PETG thermoformé avec signalétique imprimée numériquement et film diffuseur. Luminance de 500 cd/m² en contraste blanc, avec ou sans alimentation secteur. Intérieur IP65.
    Spécification
    • Characteristics: Format: Ikus-P Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    Spécifications techniques
    • Réference unique.IKUS-P_L
    • Famille de produitsIkus
    • Groupe de produitsLuminaires and specials
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)320
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117
    • Code Uniclass 2015Pr_40_10_27_28
    • Description de l'Uniclass 2015Externally illuminated emergency exit signs
    • Code CSI MasterFormat 201410 45 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Photoluminescent Exit Specialties
    • Numéro OmniClass23-35 47 15
    • Titre OmniClassExit Illuminated Signs

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie