Publier vos produits
HYDRA LD N7 A/TCA
HYDRA LD N7 A/TCA
HYDRA LD N7 A/TCA
HYDRA LD N7 A/TCA
    Daisalux

    HYDRA LD N7 A/TCA

    Traduit par Google,
    Corps rectangulaire à bords relevés composé d'un boîtier en polycarbonate et d'un diffuseur du même matériau. Se compose d'une lampe LED qui s'allume en cas de panne d'alimentation.

    Options de montage :
    • Surface de l'hydre
    • Hydra semi-encastré (KSH/KSP)
    • Plafonnier Hydra encastré (KET)
    • Hydra mural encastré (KEP)
    • Fanion Hydra (KET+ KSB)
    • Hydra étanche (KES)
    Spécification
    • A: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains. TCA: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored. Characteristics: Format: Hydra Operation: Non-maintained LED AutoTest Duration (h): 1 Emergency lamp: ILMLED Protection rating: IP42 IK04 Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: AutoTest Remote control connection: Yes Battery type: NiMH Voltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz Photometric data: Luminous flux in emergency (lm): 370
    Spécifications techniques
    • Réference unique.HYDRA_LD_N7_A_TCA
    • Famille de produitsHydra
    • Groupe de produitsSignalling luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)320
    • Largeur (mm)111
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117