Publier vos produits
IKUS2211 APPLIQUE PLAFOND SATI
IKUS2211 APPLIQUE PLAFOND SATI
IKUS2211 APPLIQUE PLAFOND SATI
    Daisalux

    IKUS2211 APPLIQUE PLAFOND SATI

    Montage adossé au plafond du profilé en aluminium et de la plaque de signalisation de 220x110 mm, composée de deux feuilles en PETG thermoformé avec impression numérique d'un pictogramme et film diffuseur.

    Spécification
    • A: Un microprocesseur interne vérifie l'état de l'appareil et réalise périodiquement des tests fonctionnels et d'autonomie pour informer de son état à l'aide de deux témoins intégrés. Les tests peuvent être demandés manuellement à l'aide d'un ordre de Télécommande ON en présence d'alimentation secteur. Ils sont dotés d’un capteur intégré au réflecteur permettant d’activer/de désactiver le mode permanent en fonction du niveau de la lumière ambiante, optimisant ainsi la consommation du luminaire.

      TCA: Un microprocesseur interne vérifie l'état de l'appareil et effectue régulièrement des tests fonctionnels et d'autonomie permettant de déterminer son état. Si le luminaire est relié à une Centrale TEV, les données concernant son état sont transmises à un ordinateur de contrôle par le biais de cette centrale, cet ordinateur permettant de gérer l'état de toute l'installation d'éclairage de sécurité. Ils sont dotés d’un capteur intégré au réflecteur permettant d’activer/de désactiver le mode permanent en fonction du niveau de la lumière ambiante, optimisant ainsi la consommation du luminaire. Cette option peut être complétée avec un programmateur commandé par le logiciel de gestion DaisaTest.

      Caractéristiques:
      Format: Ikus2211-T
      Fonctionnement: Permanents / AutoTest, TCA
      Autonomie (h): 1, 2, 3
      Lampe de sécurité: ILMLED
      Pilote témoin de charge: LED
      Lampe alimentée par le secteur: ILMLED
      Indice de protection: IP65 IK04 intérieur
      Isolement électrique: Classe II
      Dispositif d'essai: Oui
      Connexion télécommande: Oui
      Type de batterie: NiMH, LiFeP04
      Tension d'alimentation: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC
      Couleur: Gris argent, Noir, Blanc


    Spécifications techniques
    • Réference unique.IKUS2211-T_A_TCA
    • Famille de produitsIkus2211
    • Groupe de produitsSignalling luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)185
    • Largeur (mm)220
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
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
    Produits similaires