Publier vos produits
LENS WALL-MOUNTED SELF-CONTAINED
LENS WALL-MOUNTED SELF-CONTAINED
LENS WALL-MOUNTED SELF-CONTAINED
LENS WALL-MOUNTED SELF-CONTAINED
LENS WALL-MOUNTED SELF-CONTAINED
    Daisalux

    LENS WALL-MOUNTED SELF-CONTAINED

    Luminaire autonome de sécurité avec technologie LED, composé d'un corps cylindrique fabriqué en aluminium peint et d'un diffuseur en polycarbonate opale ou transparent. Convient pour montage patère au plafond.
    Spécification
    • A: Équipé d'un voyant LED comme source lumineuse qui s'allume en cas de panne d'alimentation du réseau. Un microprocesseur interne vérifie l'état de l'appareil et réalise périodiquement des tests fonctionnels et d'autonomie pour informer de son état à l'aide de deux témoins intégrés. Les tests peuvent être demandés manuellement à l'aide d'un ordre de Télécommande ON en présence d'alimentation secteur. TCA: Équipé d'un voyant LED comme source lumineuse qui s'allume en cas de panne d'alimentation du réseau. Un microprocesseur interne vérifie l'état de l'appareil et effectue régulièrement des tests fonctionnels et d'autonomie permettant de déterminer son état. Si le luminaire est relié à une Centrale TEV, les données concernant son état sont transmises à un ordinateur de contrôle par le biais de cette centrale, cet ordinateur permettant de gérer l'état de toute l'installation d'éclairage de sécurité. Caractéristiques: Format: Lens Fonctionnement: No permanent, Permanent, Autotest (SATI) TCA (SATI Adressable) Autonomie (h): 1, 2, 3 Hauteur de pose (m): 2,5 to 15 Lampe de sécurité: MHBLED Pilote témoin de charge: LED Indice de protection: IP40 IK04 Isolement électrique: Classe II Dispositif d'essai: Autotest (SATI) TCA (SATI Adressable) Connexion télécommande: Oui Type de batterie: NiMH Photométrie: Flux lumineux de secours (lm): 200 Tension d'alimentation: 110/127 V - 50/60 Hz, 220/230 V - 50/60 Hz
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LENS_ESP_IN
    • Famille de produitsLens
    • Groupe de produitsEmergency Luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117
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
    Produits similaires