Publier vos produits
LENS FLUSH-MOUNTED LUMINAIRE
LENS FLUSH-MOUNTED LUMINAIRE
LENS FLUSH-MOUNTED LUMINAIRE
LENS FLUSH-MOUNTED LUMINAIRE
LENS FLUSH-MOUNTED LUMINAIRE
    Daisalux

    LENS FLUSH-MOUNTED LUMINAIRE

    4.3 sur 5 étoiles4.3(15 Avis)
    Traduit par Google,

    Luminaire à technologie LED, avec corps cylindrique en matière synthétique et diffuseur en polycarbonate opale ou transparent. Convient pour un montage encastré sur plafond suspendu. Prend en charge la tension AC et DC. Convient aux systèmes d'alimentation CA/CC centralisés. Flux lumineux en cas d'urgence adapté aux systèmes d'alimentation centralisés AC/DC.

    Modèles : objectif L20, objectif L30, objectif L40, objectif L70

    Spécification
    • Characteristics:
      Format: Lens
      Operation: Luminaire AC/DC
      Voltage: 220-230V 50/60 Hz, 170-320V DC, 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC; 24V 50/60Hz, 18-30V DC
      Protection rating: IP20 IK04
      Electrical insulation: Type II
      Photometric data:
      Luminous flux in emergency (lm): 200

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LENS_L_IN
    • Famille de produitsLens
    • Groupe de produitsLuminaires and specials
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117