Publier vos produits
Cloakroom Bench with Shoe Tray 500
Cloakroom Bench with Shoe Tray 500
Cloakroom Bench with Shoe Tray 500
Cloakroom Bench with Shoe Tray 500
Cloakroom Bench with Shoe Tray 500
Cloakroom Bench with Shoe Tray 500
Cloakroom Bench with Shoe Tray 500
Cloakroom Bench with Shoe Tray 500
    Dalform

    Cloakroom Bench with Shoe Tray 500

    Traduit par Google,

    Banc avec range-chaussures intégré pour une aération optimale. Assise en mélaminé de bouleau de 28 mm. Disponible avec ou sans séparateurs internes, et peut être équipé en option d'un bac de récupération et d'un dossier. Se fixe sur des montants muraux ou sur des pieds autoportants.

    Spécification
    • Dimensions: H 270 mm, D 300 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Bench-With-Shoe-Shelf-RT-500
    • Famille de produitsStorage
    • Groupe de produitsCloakroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)270
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Description de l'Uniclass 2015Cloakroom units
    • Code CSI MasterFormat 201441 53 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
    • Numéro OmniClass23-21 15 21
    • Titre OmniClassCloakroom Units
    • Code CSI UniFormat IIC
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS