Publier vos produits
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 1000
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 1000
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 1000
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 1000
    Dalform

    Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 1000

    Traduit par Google,

    Étagère de vestiaire résistante et polyvalente en mélamine de bouleau de 19 mm, conçue pour les écoles maternelles et primaires. Équipée de deux crochets doubles par section et disponible avec ou sans séparateurs internes. Se fixe sur des montants muraux ou sur des supports au sol.

    Spécification
    • Dimensions: H 300 mm, D 320 mm (upper shelf 250 mm).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Clothing-Compartment-Shelf-TT-1000-4x250
    • Famille de produitsStorage
    • Groupe de produitsCloakroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)320
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Description de l'Uniclass 2015Cloakroom units
    • Code CSI MasterFormat 201441 53 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
    • Numéro OmniClass23-21 15 21
    • Titre OmniClassCloakroom Units
    • Code CSI UniFormat IIC
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS