Publier vos produits
School Locker Z-Style 300, Laminate Door
School Locker Z-Style 300, Laminate Door
School Locker Z-Style 300, Laminate Door
School Locker Z-Style 300, Laminate Door
School Locker Z-Style 300, Laminate Door
School Locker Z-Style 300, Laminate Door
    Dalform

    School Locker Z-Style 300, Laminate Door

    Traduit par Google,

    Conçu pour optimiser l'espace, le casier de style Tetris propose deux aménagements intérieurs : un casier scolaire avec un compartiment à livres et un crochet pour manteau, ou un casier à vêtements avec une tringle à vêtements et deux crochets pour manteau.

    Le casier est doté d'un cadre entièrement soudé en tôle d'acier de 1 mm d'épaisseur. Les portes sont disponibles en acier de 3 mm ou en stratifié compact de 10 mm et sont équipées de charnières piano robustes.

    Les casiers sont disponibles en deux hauteurs et deux profondeurs différentes. Ils peuvent être commandés avec un toit plat ou incliné, et des pieds et des bancs sont proposés en option.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Z-Locker-300x500x1700-Laminate-Door
    • Famille de produitsStorage
    • Groupe de produitsLocker
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-03-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1700
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)38
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lockers
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Numéro OmniClass23-21 15 27 13
    • Titre OmniClassClothing Shelving and Storage Units
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe