Publier vos produits
Hat Rack T 600
Dalform

Hat Rack T 600

Traduit par Google,

Porte-chapeaux T

Equipé de patères.
Le modulaire de 600 mm a 3 patères, le 900 mm a 4 patères.
Les modulaires de 500 mm ont 3 patères et les 750 mm ont 4 patères, les 1000 mm ont 5 patères.
Nous avons des meubles de vestiaire flexibles et intelligents pour les écoles maternelles, les écoles et les bureaux. Unités de vêtements, étagère à chapeau, bancs de siège, étagère à panier, cintre à bottes et étagères à chaussures, etc.
Posé sur des supports autonomes ou monté sur des rails muraux, avec ou sans détails en bois. Peut être complété par des accessoires tels que des bandes à crochets et un bac d'égouttement, etc. Disponible en 24 couleurs standard. D'autres couleurs peuvent être commandées. Les composants en bois sont fabriqués en mélamine de bouleau en standard, d'autres designs et matériaux en bois peuvent être commandés. Peut être assemblé de plusieurs façons.

Les lignes épurées, la durabilité et la qualité de l'intérieur du vestiaire Dalform en font un choix idéal pour pratiquement toutes les installations. Disponibles dans une large gamme de tailles et de couleurs design, les intérieurs Dalform sont une solution de vestiaire attrayante et efficace.

Dalform fabrique des intérieurs de vestiaires depuis 2008

Spécification
  • Specifications

    Depth: 300mm
    Height: 278mm
    Width: The system standard is with 250 mm or 300mm per unit.
    Unit that have width 250mm is delivered in modules of 500, 750 and 1000mm.
    Unit that have width 300mm is delivered in modules of 600 and 900mm.
    The wood components are manufactured in birch melamine
    Other measurements per unit can be ordered.

    Wall rails and stand-alone floor racks are available in varying lengths

Spécifications techniques
  • Réference unique.Hat-Rack-T-600
  • Famille de produitsStorage
  • Groupe de produitsCloakroom
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-10-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)278
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)300
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
  • Description de l'Uniclass 2015Cloakroom units
  • Code CSI MasterFormat 201441 53 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
  • Numéro OmniClass23-21 15 21
  • Titre OmniClassCloakroom Units
  • Code CSI UniFormat IIC
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS