Publier vos produits
Metal Coat Rack 1000
Metal Coat Rack 1000
Metal Coat Rack 1000
    Dalform

    Metal Coat Rack 1000

    Traduit par Google,

    Porte-manteau compact et robuste, conçu pour un usage quotidien intensif. Équipé de crochets résistants. Se fixe au mur, sur des supports muraux ou sur un pied.

    Spécification
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.Hook-Strip-1000
      • Famille de produitsStorage
      • Groupe de produitsCloakroom
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2018-10-03
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)180
      • Largeur (mm)1000
      • Profondeur (mm)110
      En rapport
      • Matériel principalAcier
      • Matériel secondaireBois
      • Conçu enSuède
      • Fabriqué enSuède
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
      • Classification IFCMobilier
      • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
      • Code UNSPSC56
      • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
      • Description de l'Uniclass 2015Cloakroom units
      • Code CSI MasterFormat 201441 53 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
      • Numéro OmniClass23-21 15 21
      • Titre OmniClassCloakroom Units
      • Code CSI UniFormat IIC
      • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS