Publier vos produits
Shower channels CeraWall Individual N Duo 1300-2000 mm
Shower channels CeraWall Individual N Duo 1300-2000 mm
Shower channels CeraWall Individual N Duo 1300-2000 mm
Shower channels CeraWall Individual N Duo 1300-2000 mm
Shower channels CeraWall Individual N Duo 1300-2000 mm
Shower channels CeraWall Individual N Duo 1300-2000 mm
Shower channels CeraWall Individual N Duo 1300-2000 mm
Shower channels CeraWall Individual N Duo 1300-2000 mm
    Dallmer

    Shower channels CeraWall Individual N Duo 1300-2000 mm

    Traduit par Google,
    Cet objet BIM pour caniveaux de douche CeraFloor Individual N Duo pour revêtement de sol et de mur en pierre naturelle contient huit longueurs différentes (1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 et 2000 mm) en acier inoxydable avec différents corps d'écoulement et types de raccordement pour choisissez parmi. Les rigoles de douche CeraWall Individual sont encastrées à la jonction du mur et du sol, le débit est de 0,9-3,1 l/s, selon la version de l'évacuation et le type de raccordement.

    Contactez Dallmer

    Spécification
      • for installation with drain bodies CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex vertikal, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical and shower underlays DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan
      • with integrated transverse fall
      • installation concealed at the junction of wall and floor
      • suitable for floor and wall finish 24 – 32 mm (including adhesive)
      • length can be adjusted by one millimeter
      • integrated anchors for extra grip in the screed
      • flexible sealing collar for secure bonding of under-tile waterproofing conforming to DIN 18534
      • accessories for sound insulated installation
      • sound absorbing and height adjustable levelling legs
      • removable trap insert
      • self-adhesive security tape S 3 with cut-resistant stainless steel mesh and sound insulation
      • accessories for installation and positioning
      • temporary blanking plate
      • material: shower channel 304 stainless steel, 6 mm solid, drain body polypropylene
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-channels-cerawall-individual-n-duo-536020536099
    • Famille de produitsShower channel
    • Groupe de produitsDallFlex
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)65
    • Profondeur (mm)10
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Nom UNSPSCPlumbing adapters
    • Code UNSPSC40141719
    • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
    • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie