Publier vos produits
DORA - Fauteuil en bois
DORA - Fauteuil en bois
DORA - Fauteuil en bois
DORA - Fauteuil en bois
DORA - Fauteuil en bois
DORA - Fauteuil en bois
DORA - Fauteuil en bois
    DAM
    Archivé

    DORA - Fauteuil en bois

    DORA rend hommage au travail acharné de ceux qui ont dominé la terre de la plus ancienne région viticole du monde - la vallée du Douro, au Portugal. Sa structure en bois s’inspire des contours délicats des coteaux du vignoble et l’assise fait référence aux raisins qui font le célèbre vin de Porto. DORA est une chaise élégante et simple, où vous pouvez avoir des moments de partage, de dégustation et de contemplation, en s’adaptant à des environnements formels, informels et exquis.

    Spécification
    • Matériaux: Frêne massif (structure), liègecomposite foncé (assise). Égale-ment disponible en chêne massifou en noyer massif (structure).

      Finitions: Vernis mat incolore (structure).Revêtement aqueux incolore(assise). Vernis mat de couleur - ‘warm white’, ‘grumpyblack’, ‘dry yellow’, ‘luxuryred’, ‘sleepy green’ ou‘elegant grey’ (structure).

      Personnalisation: Convenue avec le client.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.armchair-dora
    • Famille de produitsDina
    • Groupe de produitsChairs by DAM
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2022-01-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)77
    • Largeur (mm)62
    • Profondeur (mm)55
    En rapport
    • Matériel principalFrêne
    • Matériel secondaireLiège
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
    • Titre OmniClassResidential Chairs

    Produits similaires