Publier vos produits
Danby DAR033A6BDB Compact Refrigerator
Danby DAR033A6BDB Compact Refrigerator
Danby DAR033A6BDB Compact Refrigerator
    Danby

    Danby DAR033A6BDB Compact Refrigerator

    Traduit par Google,

    S'inspirant du style et de la simplicité du milieu du siècle, la collection brevetée de réfrigérateurs compacts Contemporary Classic de Danby réinvente le rétro pour le consommateur moderne. Doté de la conception de porte incurvée d'inspiration rétro exclusive de Danby, d'une finition de porte noire mate, d'une poignée ergonomique en caoutchouc et d'un plan de travail stylisé, ses caractéristiques extérieures ne sont surpassées que par son intérieur distinctif. Bénéficiant de 3,3 pieds cubes (96 litres) d'espace de stockage et de refroidissement, il dispose de deux étagères et demie en verre trempé pour une polyvalence de stockage maximale. Il y a plus qu'assez de place pour les grandes bouteilles et l'unité spacieuse aide à contrôler les factures d'électricité grâce à sa cote Energy Star et son thermostat mécanique à la fine pointe de la technologie. L'entretien et le nettoyage sont aussi simples que possible avec le système de dégivrage automatique. Il comprend également un distributeur de boissons CanStor efficace et un éclairage intérieur à DEL blanc fiable. Ce modèle est conçu pour plus de commodité car la charnière de porte réversible vous permet de l'ajuster pour une ouverture à gauche ou à droite.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
      • 3.3 cu. ft. (96 L) capacity compact all refrigerator
      • Featuring Danby’s patented design
      • Energy Star® compliant
      • Environmentally friendly R600a refrigerant
      • Matte black door finish
      • Integrated door shelving with tall bottle storage
      • White interior
      • Glass shelves
      • Interior white LED light
      • Scratch resistant worktop
      • CanStor® beverage dispensing system
      • Reversible door hinge
      • Automatic defrost
      • Rubber-grip ergonomic door handle
      • Smooth back design
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Danby-DAR033A6BDB-Compact-Refrigerator
    • Famille de produitsRefrigerator
    • Groupe de produitsCompact
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-02-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)33.07
    • Largeur (pouces)17.68
    • Profondeur (pouces)20.43
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Nom UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • Code UNSPSC52
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Appliances
    • Numéro OmniClass23-21 23 33
    • Titre OmniClassResidential Refrigerators And Freezers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis