Publier vos produits
Danby DCFM110B1WDB Chest Freezer
Danby DCFM110B1WDB Chest Freezer
    Danby

    Danby DCFM110B1WDB Chest Freezer

    Traduit par Google,

    Vous ne serez plus jamais confronté à un manque d'espace de stockage des aliments avec ce congélateur coffre de 11 pieds cubes (311,5 litres). Vous verrez également vos factures d'électricité baisser grâce au couvercle et à l'armoire isolés en mousse qui gardent le froid à l'intérieur. Il y a un thermostat mécanique facilement accessible monté à l'avant et la doublure intérieure résistante à la rouille est construite avec de l'aluminium pour en faire un jeu d'enfant à garder propre. Le drain est également monté à l'avant, ce qui permet un entretien rapide et simple du dégivrage manuel. Tous vos aliments préférés peuvent être rangés près du dessus grâce au panier de rangement pratique, ce qui les rend facilement accessibles. Ce modèle populaire offre également la tranquillité d'esprit grâce à sa garantie de 12 mois sur les pièces et la main-d'œuvre avec service à domicile.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
      • 11.0 cu.ft (311.5 L) capacity chest freezer
      • Environmentally friendly R600a refrigerant
      • Manual defrost with front mount defrost drain
      • Front mount mechanical thermostat with “power-on” indicator light
      • Energy efficient foam insulated cabinet lid
      • 1 adjustable wire basket
      • Maintains optimum freezing temperatures of -12.9ºC (8.78ºF) to -23ºC (-9.4ºF)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Danby-DCFM110B1WDB-Chest-Freezer
    • Famille de produitsFreezer
    • Groupe de produitsChest
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-02-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)33.25
    • Largeur (pouces)44.1
    • Profondeur (pouces)27.56
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Nom UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • Code UNSPSC52
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Appliances
    • Numéro OmniClass23-21 23 33
    • Titre OmniClassResidential Refrigerators And Freezers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis