Publier vos produits
Danby DCR031B1BSLDD 2 Door Compact Refrigerator
Danby DCR031B1BSLDD 2 Door Compact Refrigerator
Danby DCR031B1BSLDD 2 Door Compact Refrigerator
    Danby

    Danby DCR031B1BSLDD 2 Door Compact Refrigerator

    Traduit par Google,

    Avoir des unités de réfrigérateur et de congélateur séparées est définitivement la voie à suivre de nos jours. Vous obtenez cette combinaison pratique et bien plus encore avec ce splendide réfrigérateur compact à deux portes de Danby. Ce modèle offre 3,1 cu. pi (87 L) de capacité de refroidissement et de congélation et est conforme à Energy-Star pour aider à maintenir les coûts d'électricité aussi bas que possible. L'appareil populaire est parfait pour les appartements, les salles de jeux, les bars, les chalets et les bureaux. Il dispose d'un thermostat mécanique de haute technologie pour s'assurer que vos aliments sont toujours conservés à la bonne température et dispose d'un système de dégivrage manuel pratique. Il est livré avec une fonction de porte réversible intelligente qui vous permet de l'ajuster pour une ouverture à gauche ou à droite. Ce réfrigérateur/congélateur glamour est facile à nettoyer grâce à sa superbe finition en acier impeccable. À l'intérieur de l'appareil, vous trouverez un éclairage intérieur lumineux ainsi qu'un bac à légumes transparent avec couvercle en verre et beaucoup d'espace pour les grandes bouteilles. La poignée de porte intégrée ajoute une autre touche de classe. Cet appareil hautement efficace est également assorti d'une garantie de 18 mois sur les pièces et la main-d'œuvre.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Dimensions
      Product Width 47.47 cm 18 11/16"
      Product Depth 51.28 cm 20 3/16"
      Product Height 84.93 cm 33 7/16"

      Weight
      Shipping Weight: 25.00kg 55.12lb

      Capacity
      Loading Capacity: 3.1 cu. ft.; 87 Liters

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Danby-DCR031B1BSLDD-2-Door-Compact-Refrigerator
    • Famille de produitsRefrigerator
    • Groupe de produitsCompact
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-02-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)33.43
    • Largeur (pouces)18.6
    • Profondeur (pouces)20.18
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Nom UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • Code UNSPSC52
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Appliances
    • Numéro OmniClass23-21 23 33
    • Titre OmniClassResidential Refrigerators And Freezers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis