Publier vos produits
Danby DFF100C1BDB 2 Door Apartment Size Refrigerator
Danby DFF100C1BDB 2 Door Apartment Size Refrigerator
    Danby

    Danby DFF100C1BDB 2 Door Apartment Size Refrigerator

    Traduit par Google,

    Cette unité élégante a un 10,0 cu. pi et une section congélateur indépendante. Les poignées de porte sont intégrées, tandis que les charnières sont réversibles pour votre commodité. L'éclairage intérieur LED blanc illuminera vos marchandises stockées sans utiliser de chaleur. Avec une garantie de 12 mois, ce réfrigérateur est un excellent ajout à n'importe quelle maison.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Dimensions
      Product Width 58.42 cm 23-13/16"
      Product Depth 66.04 cm 26-7/16"
      Product Height 149.86 cm 59-13/16"

      Weight
      Shipping Weight: 62.00kg 136.69lb

      Capacity
      Loading Capacity: 10 cu. ft.; 281 Liters

      Package Dimensions
      Package Width: 158.39 cm 62.36"
      Package Depth: 73.00 cm 28.74"
      Package Height: 65.00 cm 25.59"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Danby-DFF100C1BDB-2-Door-Apartment-Size-Refrigerator
    • Famille de produitsRefrigerator
    • Groupe de produitsApartment Size
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-02-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)59.8
    • Largeur (pouces)23.8
    • Profondeur (pouces)26.4
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Nom UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • Code UNSPSC52
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Appliances
    • Numéro OmniClass23-21 23 33
    • Titre OmniClassResidential Refrigerators And Freezers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis