Publier vos produits
Danby 36 Bottle Freestanding Wine Cooler
Danby

Danby 36 Bottle Freestanding Wine Cooler

Traduit par Google,

Lorsque vous avez plusieurs bouteilles de vin qui doivent être refroidies, la façon la plus pratique et la plus économique de les conserver est dans un refroidisseur à vin autonome à la mode tel que ce modèle de Danby. Cette unité spacieuse offre 3,3 pieds cubes d'espace de refroidissement qui est conçu pour stocker jusqu'à 36 bouteilles de vos vins préférés sur de jolies étagères en fil noir. Votre collection sera également assez impressionnante grâce à l'éclairage intérieur LED bleu qui met magnifiquement en valeur les bouteilles à travers l'élégante porte en verre trempé. Les bouteilles seront toujours à la température que vous préférez puisque la plage du refroidisseur à vin se situe entre 43°F et 57°F (6°C et 14°C) . Il n'y a pas d'ampoule à incandescence pour interférer avec le processus de refroidissement et la porte en verre est conçue pour protéger votre collection des rayons ultraviolets potentiellement nocifs. Cet appareil est doté d'une élégante poignée de poche encastrée et d'une ouverture de porte réversible qui vous permet de l'ouvrir du côté gauche ou droit. Ce refroidisseur à vin robuste est également accompagné d'une garantie de 12 mois sur les pièces et la main-d'œuvre avec service à domicile.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
    • Keep up to 36 bottles of chilled wine on hand
    • Suitable for red or white wines set temperature between 43°F - 57°F (6°C-14°C)
    • Showcase lighting illuminates the cabinet with Energy efficient blue LEDs
    • Recessed pocket style handle
    • Durable black wire shelves
    • The tempered glass door helps to protect the wine from harmful UV rays
    • Convenient reversible door swing for left or right hand opening
Spécifications techniques
  • Réference unique.Danby-36-Bottle-Freestanding-Wine-Cooler
  • Famille de produitsRefrigerator
  • Groupe de produitsWine Cooler
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2019-02-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)32.7
  • Largeur (pouces)17.5
  • Profondeur (pouces)20.1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisines - Appareils de cuisine
  • Nom UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
  • Code UNSPSC52
  • Code CSI MasterFormat 201411 30 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Appliances
  • Numéro OmniClass23-21 23 33
  • Titre OmniClassResidential Refrigerators And Freezers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis