Publier vos produits
NTV2 Non-walking roof
Danosa

NTV2 Non-walking roof

Traduit par Google,
Toiture non piétonne : - Étanchéité : Membrane bitumineuse bicouche collée (SBS) - Isolation thermique : Laine minérale (MW) - Finition : Feuille extérieure AVANTAGES : - Étanchéité à haute élasticité et grande durabilité. - Application au chalumeau. - Membrane d'étanchéité autocicatrisante. - Étanchéité bicouche collée. - Grande capacité à contourner les fissures. - Membrane d'étanchéité résistante aux micro-organismes et à la rouille. - Imperméabilisation résistante aux rayons ultraviolets. - Déclaration environnementale de produit (EPD). UTILISATIONS : - Bâtiments logistiques et industriels. - Bâtiments d'accueil du public : centres commerciaux. - Bâtiments résidentiels publics ou privés. - Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles. - Bâtiments administratifs et corporatifs. - Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.
Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    VAPOR BARRIER:

    - Product: SELF-DAN PE

    - Description: Self-adhesive membrane manufactured with bituminous selected mastic modified with high performance SBS polymers, this will provide, easy application and great durability. As a top layer it has a HDPE film, which will provide better mechanical resistance, puncture resistance (static and dynamic) and high elongation characteristics. At the bottom side it has a releasable film.

    - Property: Water vapor diffusion resistance (EN 13984)

    - Value: µ more than115.000

    THERMAL INSULATION:

    - Product: Rigid polyisocyanurate (PIR) foam panel coated on one side with a bituminous glass veil and on the other side with a glass veil.

    - Description: Rigid polyisocyanurate (PIR) foam panel coated on one side with a bituminous glass veil and on the other side with a glass veil. Panels mechanically fixed

    - Property: Thermal conductivity (EN 12667), Reaction to fire (EN 13501-1)

    - Value: λ= 0,028 W/mK


    WATERPROOFING:

    - Product: GLASDAN 40 P ELAST

    - Description: it is a waterproofing bituminous sheet composed of a fiberglass reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    WATERPROOFING:

    - Product: POLYDAN 180/50 GP ELAST

    - Description: Bituminous SBS modified capsheet reinforced with a heavy non-woven polyester felt. The upper surface is finished with mineral chipping. The underside has a quick-melt thermofusible film. Designed for torch-applied applications and Safe2Torch details using hot-air.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

Spécifications techniques
  • Réference unique.NTV2
  • Famille de produitsRoofing
  • Groupe de produitsTraditional
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitume
  • Matériel secondairePolyisocyanorate PIR
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 55 52
  • Titre CSI MasterFormat 2014Modified Bituminous Protected Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 17 13 11
  • Titre OmniClassBituminous Sheet Waterproofing
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING