Publier vos produits
BAJ2 Downspout in noisy premises
Danosa

BAJ2 Downspout in noisy premises

Traduit par Google,
Descente dans les locaux bruyants : Isolation thermo-acoustique : Membrane acoustique haute densité avec coton AVANTAGES : - Elle évite que les bruits des locaux n'arrivent dans la descente. - Il amortit le bruit intérieur du tuyau de descente grâce au système masse-ressort-masse. - Il améliore la qualité acoustique en réduisant le bruit des descentes pluviales à 20 dBA. - Il donne de l'élasticité au système en évitant les bruits structurels. - Il isole la tuyauterie. UTILISATIONS : - Salles des machines. - Locaux commerciaux : boulangeries, ateliers - Locaux de jour : cafés, restaurants, pubs... - Locaux de nuit : restaurants, pubs... - Locaux de musique : pubs, karaokés, discothèques, salles de mariages et de fêtes... - Salles de concert, théâtres et écoles de musique - Studios de radio
Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: - Function: Low frecuency thermoacoustic insulation - Product: ACUSTIDAN - Description: multi-layer panel made of a high density bitumen based membrane and a porous textile layer. - Property: Insert Loss, IL (total solution) - Value: more than 20 dB
Spécifications techniques
  • Réference unique.baj2
  • Famille de produitsAcoustic Insulation
  • Groupe de produitsInstallations
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitume
  • Matériel secondaireLaine
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_78_02
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic duct linings
  • Code CSI MasterFormat 201409 81 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
  • Numéro OmniClass23-21 25 13 11
  • Titre OmniClassAcoustical Shells
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING
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
Produits similaires