Publier vos produits
DANOEXIT 900x1200
Danosa

DANOEXIT 900x1200

Traduit par Google,
Lanterneau praticable à ouverture manuelle en double dôme en méthacrylate de 3 mm d'épaisseur, fixé sur une base en polyester renforcé de 15 cm, destiné à l'éclairage zénithal et à l'accès au toit. Dédié à n'importe quel toit dans tous les types de bâtiments. AVANTAGES ET BÉNÉFICES : Les dômes Danosa assurent une parfaite diffusion et transmission de la lumière solaire, réduisant la consommation d'énergie électrique et assurant une étanchéité totale du toit sans aucune condensation.
Spécification
  • MECHANICAL CHARACTERISTICS: DOME: - Weight: 1,18 gr/cm3 (DIN 53479) - Tensile strength: 750 kg/cm2 (DIN 53455) - Compression resistance: 1500 kg/cm2 (DIN 53454) - Bending resistance: 1400 kg/cm2 (DIN 53452) - Impact resistance: 2,3 kg/cm2 (DIN 53453) - Abrasión resistance: 70 mg (UNE 53166-71) - Elasticity module: 30000 kg/cm2 (DIN 53457) - Elongation at break: 4,4 % (DIN 53455) - Water absorption (24h): 0,17 % (DIN 53472) Contraction: 2 % (UNE 53340-77-II) PLINTH BASE: - Weight: 1,5 gr/cm3 (DIN 53479) - Tensile strength: 1000 kg/cm2 (DIN 53455) - Compression resistance: 2000 kg/cm2 (DIN 53454) - Bending resistance: 1600 kg/cm2 (DIN 53452) - Impact resistance: 1000 cm.kg/cm2 (DIN 53453) PRESENTATION: - Ceiling opening HF: 900x1200 mm. - Exterior size ExF: 820x1120 mm. - Light Entry CxD: 690x990 mm. - Dome height Hc: 180 mm. - Eave G: 65 mm. - Product Code: 555105
Spécifications techniques
  • Réference unique.danoexit_900_1200
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsSkylight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1200
  • Largeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalAcrylate
  • Matériel secondaireRésine polyester
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
  • Classification IFCÉlément d'ouverture
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Description de l'Uniclass 2015Skylights
  • Code CSI MasterFormat 201408 63 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Domed Metal-Framed Skylights
  • Numéro OmniClass23-17 17 00
  • Titre OmniClassSkylights
  • Code CSI UniFormat IIB3020
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings