Publier vos produits
DANOPRIMER W
Danosa

DANOPRIMER W

Traduit par Google,

Primaire acrylique en dispersion aqueuse pour la consolidation et l'étanchéité des supports minéraux, favorisant l'adhérence de la couche finale (mortier, membranes d'étanchéité, peinture et adhésifs).

Spécification

  • TECHNICAL DATA
    - Appearance / Color: Water Liquid
    - Odor: Citric
    - Water solubility: Partially
    - Density (g/cm3): 1,075±0,03 g/cm3

    ADVANTAGES
    - Improves the adhesion of the final coating.
    - Excellent penetration capacity
    - Support consolidation
    - Improves the performance of the final coating.
    - Avoids dragging dust and particles when painting.
    - Water-based product free of VOC.

Spécifications techniques
  • Réference unique.danoprimer_w
  • Famille de produitsLiquid waterproofing
  • Groupe de produitsInstallations
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_66_94
  • Description de l'Uniclass 2015Water-based acrylic primers
  • Code CSI MasterFormat 201409 25 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acrylic Plastering
  • Numéro OmniClass23-13 25 17
  • Titre OmniClassWaterproofing
  • Code CSI UniFormat IIB3010
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings
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
Produits similaires