Publier vos produits
DEP1 Potable water tank
Danosa

DEP1 Potable water tank

Traduit par Google,

RÉSERVOIR D'EAU POTABLE

- Étanchéité : Membrane PVC non adhérente

AVANTAGES :

- Soudé à l'air chaud.
- Étanchéité non adhérente.
- Programme européen de recyclage des matériaux PVC ROOFCOLLECT.
- Déclaration environnementale de produit (EPD).
- Membrane adaptée au contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.

LES USAGES:

- Bâtiments logistiques et industriels.
- Bâtiments d'accueil du public : centres commerciaux.
- Bâtiments résidentiels publics ou privés.
- Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles.
- Bâtiments administratifs et corporatifs.
- Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.

Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTI-PUNCTURE: - Product: DANOFELT PY 300 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching geotextile composed of polyester short fibre. - Property: weight - Value: 300 g/m² WATERPROOFING: - Product: DANOPOL DW HS 1.2 - Description: synthetic PVC plasticized membrane, light blue, reinforced with polyester net carrier. Designed for drinkable water tanks waterproofing, U.V. resistant. - EN 13361 Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the construction of reservoirs and dams.
Spécifications techniques
  • Réference unique.DEP1
  • Famille de produitsSingle Ply Waterproofing
  • Groupe de produitsInstallations
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCRéservoir
  • Code Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Code CSI MasterFormat 201407 13 54
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermoplastic Sheet Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 17 13 17
  • Titre OmniClassThermoplastic Sheet Waterproofing
  • Code CSI UniFormat IIE10
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT