Publier vos produits
FOR1 High features wood slab
Danosa

FOR1 High features wood slab

Traduit par Google,

DALLE DE BOIS HAUTE CARACTÉRISTIQUES
- Isolation acoustique : Laine de roche/Polyéthylène réticulé

AVANTAGES

- Niveaux d'isolation aux bruits aériens DnTw entre 58 et 62 dBA.
- Niveaux d'isolation aux bruits d'impact L'nTw entre 48 et 39 dB.
- Durabilité dans le temps.
- Résistance à la compression.
- Compatible avec les installations au sol.
- Il n'a pas besoin d'une couche de protection contre l'humidité.

LES USAGES

- Réhabilitation de bâtiments résidentiels à structure bois.
- Réhabilitation de bâtiments publics en hôtels.

Spécifications techniques
  • Réference unique.FOR1
  • Famille de produitsAcoustic Insulation
  • Groupe de produitsCeiling
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondaireLaine minérale
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
  • Classification IFCDalle
  • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
  • Numéro OmniClass23-15 13 21 35
  • Titre OmniClassAcoustical Ceiling Treatment